SL-plintgoot voor renovatie Broederenklooster
Van middeleeuws klooster naar stijlvol hotel
Wanneer je een middeleeuws klooster transformeert naar stijlvol hotel, zit je aan wet- en regelgeving vast en vergt het behoorlijk wat inventiviteit qua elektrotechniek. Onze SL-plintgoot, berker S.1-schakelmateriaal en Univers-verdeler pakten dan ook een hoofdrol tijdens de renovatie van het Broederenklooster in Zutphen.
"Bij een project als dit wil je werken met toeleveranciers die meedenken, snel kunnen schakelen en flexibel zijn. Hager kan het totaalpakket leveren."
Het renovatiemaatwerk
van het Broederenklooster
Onze oplossingen:
Hager Univers Verdeler
Peak shaving-oplossing
Elke kamer zijn eigen groep
SL-plintgootsysteem
Schakelmateriaal berker S.1. in antraciet
In samenwerking met:
Anton de Lange en het Broederenklooster
Boks Elektra
Solar Nederland
El-Point Paneelbouw
Renoveren met flexibele elektro-oplossingen
Een renovatie betekent bijna altijd dat je voor onverwachte uitdagingen komt te staan. Bij het verbouwen van het middeleeuwse Broederenklooster in het hart van historisch Zutphen naar een hotel was dat niet anders. Om gasten van alle gemakken te voorzien moest het gebouw uit 1170 grondig gerenoveerd worden. Jan Willem Boks van Boks Elektra verzorgde de complete elektrotechniek en betrok onder meer ons erbij om samen tot flexibele oplossingen te komen om de authenticiteit van het nieuwe hotel te bewaren.
Een krachtige energieverdeler voor meer comfort
Een rijksmonument dat stamt uit de 12e eeuw. Uiteraard geüpdatet in de loop der jaren, maar om te voldoen aan hedendaagse eisen, moest de bestaande installatietechniek verwijderd worden. Er werd een volledig nieuwe elektrotechnische installatie ontworpen. Daarin werd gebruikt gemaakt van de krachtige Hager Univers verdeler. Elke kamer kreeg een eigen groep om het comfort van gasten te verhogen.
Peak shaving als slim alternatief
Een hotel met een professionele keuken kan behoorlijk wat stroom vragen. Een transformatorstation is een oplossing, maar ook erg kostbaar. Samen met Boks Elektra en onze paneelbouwpartner El-point ontwikkelden we een oplossing met peak shaving. Wanneer het pand op zijn maximale vermogen zit, wordt het vermogen van de airco bijvoorbeeld gehalveerd.
Onzichtbare hoofdrol voor SL-plintgoten
In een rijksmonument is frezen in de muren uit den boze. Maar, je wil gasten wél van allerlei comfort voorzien. Om leidingen, data en kabels netjes weg te werken en voldoende stopcontacten te kunnen bieden, koos Boks Elektra voor ons SL-plintgootsysteem. Een product wat regelmatig geselecteerd wordt bij renovaties omdat het stijlvol te personaliseren is en je geen bewerkingen hoeft te doen in de muren. Zo blijven ook de karakter en de sfeer van het monumentale klooster intact.
Finishing touch: berker design-schakelmateriaal
Een ruimte is qua elektrotechniek en design pas écht af met passend schakelmateriaal. De eigenaar van het Broederenklooster wilde schakelmateriaal dat integraal paste bij de diverse zalen, hotelkamers, nachtkastjes en wijnkelder. Tijdloos en smaakvol, zonder afbreuk te doen aan de architectuur van het klooster. Daarnaast moest de techniek in het hotel makkelijk en in een oogopslag te bedienen zijn. Om die reden werd gekozen voor ons schakelmateriaal berker design S.1. in antraciet. Een echte finishing touch van een bijzonder renovatieproject.

Meer weten over onze oplossingen voor hotels?
Alle comfort met een Hager-installatie
in deze hotels
Ongeacht welke stijl een architect in gedachten heeft: in ons pakket schakelmateriaal vind je een passende serie. Met room solutions en plintgoot maak je de kamers en algemene ruimtes helemaal af.