Flexhotel met duurzame installatie
Voorzien van alle gemakken
Een flexhotel dat ruimte biedt aan liefst 240 arbeidsmigranten. Begin juni 2020 werden in Hapert 121 studio's betrokken. Ook namen de nieuwe bewoners de bijbehorende voorzieningen in gebruik: een winkel, twee sportvelden, een wasserette, internet, glasvezel en parkeerplaatsen.
"We kunnen bouwen op wederzijds vertrouwen. Bovendien onderscheid Hager zich door een uitstekende technische ondersteuning."
De totaaloplossing voor
flexhotel Hapert
In cijfers:
121 luchtwarmtepompen
Led-verlichtingsinstallaties
230 zonnepanelen
121 groepenkasten
2 centrale voorzieningen (CVZ) onderverdeelkasten van 250 ampère
2 onderverdeelkasten van 160 ampère
4 onderverdeelkasten van 63 ampère
In samenwerking met:
Internationaal detacheringsbureau Metaal Flex Nederland BV.
Keeris Architecten
Bouwbedrijf Van Montfort BV
Installatiebedrijf Schoormans (W)
Markhorst Elektro (E)
Paneelbouwpartner SRP-Zuid
Tijdige leveringen en een uitstekende technische ondersteuning
De zogeheten Flex Campus is een initiatief van internationaal detacheringsbureau Metaal Flex Nederland BV. Keeris Architecten maakte het ontwerp voor de nieuwbouw, terwijl Bouwbedrijf van Montfort BV verantwoordelijk was voor de realisatie. Installatiebedrijf Schoormans realiseerde de W-installatie, terwijl Markhorst Elektro alle elektrotechnische voorzieningen heeft ontworpen en geïnstalleerd. Vanaf de transformator tot aan de studio’s en inclusief de verlichtingsinstallaties, coax- en glasvezelnetwerken, camera- en brandmeldinstallaties, voedingen voor de werktuigbouwkundige installaties en zonnepanelen op het dak. “Vanuit de transformator is de voeding aangesloten op een hoofdverdeler van 630 ampère”, vertelt Edwin Markhorst, algemeen directeur van Markhorst Elektro. “Vanuit deze hoofdverdeler worden twee CVZ-onderverdeelkasten gevoed die, via een stijgleiding, de verdelers van respectievelijk 60 en 61 studio’s van energie voorzien. Per verdieping is een aansluiting gemaakt, waarbij we gebruik hebben gemaakt van een Vision-verdeler met geïntegreerde aftakklem.”
Verdeelinrichtingen op maat
Anno 2020 worden installaties steeds complexer, weet Markhorst. “De verduurzaming van het flexhotel, met 121 luchtwarmtepompen, LED-verlichtingsinstallaties en 230 zonnepanelen op het dak, heeft grote invloed op de verdeelinrichtingen, die op maat geëngineerd en gebouwd moesten worden. Om hier optimaal invulling aan te geven, hebben wij de samenwerking gezocht met Hager, waarmee we al jarenlang succesvol projecten uitvoeren. We kunnen bouwen op een wederzijdse vertrouwensband. Bovendien onderscheidt Hager zich door een goede prijs-kwaliteitverhouding, korte lijnen, tijdige leveringen en een uitstekende technische ondersteuning.”
Collega en calculator/werkvoorbereider Frank Borgmans: “Hager heeft goed meegedacht over de diverse oplossingen in dit project, rekening houdend met de benodigde vermogens, groepen en materialen én een efficiënte werkwijze. Dit heeft geresulteerd in 121 gelijke groepenkasten, die eenvoudig en in een doorgaande lijn geïnstalleerd konden worden.”
Eén hoofdverdeler, acht onderverdelers en 121 groepenkasten
In totaal heeft Hager één hoofdverdeelkast en acht onderverdeelkasten geleverd voor het flexhotel, evenals een uitgebreid gamma berker S1 zuiver wit glanzend Hager-schakelmateriaal voor toepassing in de diverse ruimtes. De onderverdelers omvatten twee centrale voorzieningen (CVZ) onderverdeelkasten van 250 ampère, twee onderverdeelkasten van 160 ampère en vier onderverdeelkasten van 63 ampère. “Bovendien hebben we 121 Vision groepenkasten geleverd ten behoeve van de studio’s”, vertelt Rene de Rooij, accountmanager bij Hager. “In elke studioverdeler is gekozen voor de nieuwe, compacte ECN140D kWh-meter, die zeer eenvoudig in de verdeler geïntegreerd kan worden.”
De Vision-groepenkasten zijn rechtstreeks via de technische groothandel op het project aangeleverd. In samenwerking met paneelbouwpartner SRP-zuid heeft De Rooij alle verdelers doorgenomen. “Vervolgens heeft SRP-zuid een passende oplossing en aanbieding gemaakt. Uiteraard zijn alle verdelers volledig getest en gecertificeerd op het project aangeleverd, waarna Markhorst Elektro in eigen beheer de inbedrijfstelling heeft verzorgd.”

Meer weten over onze oplossingen voor hotels?
Gasten genieten van alle comfort
met een Hager-installatie in deze hotels
Ongeacht welke stijl een architect in gedachten heeft: in ons pakket schakelmateriaal vind je een passende serie. Met slimme automatisering en plintgoten maak je de kamers en algemene ruimtes helemaal af.