Cornice tripla Berker Q.7 alluminio velluto, verniciato 10136184
Prodotti simili:
Accedi per creare una lista prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pezzo centrale per telecomunicazioni 63 accessori disponibili -
Presa 58 accessori disponibili -
Bilanciere singola 58 accessori disponibili -
USB e ingresso audio 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Pezzo centrale per telecomunicazioni
- Presa
- Bilanciere singola
- USB e ingresso audio
- Inserto HDMI
- Sensore di movimento
- Interruttore orario
- Elemento base per sensore di movimento
- Tasto a bilanciere per sistema bus
- Accessori per interruttori per uso residenziale
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici
- Pezzo centrale per dimmer illuminazione
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Scatola per la presa dell'antenna
- Modulo sensore di movimento
- Comando veneziane
- Accessori per sistema bus
- Pezzo centrale per interruttore o pulsante
- Inserto VGA
- Pulsante
- Elemento di controllo
- Dimmer
- Pezzo centrale per interruttore orario
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Regolatore automatico d'intensità luminosa
- Copertura per pulsante
- Interruttore elettronico
- Coperchio
- Pezzo centrale cieco
- Cronotermostato
- Giunto per sistema bus
- Pezzo centrale per termostato d'ambiente
- Comando touch
- Alimentatore USB
- Temporizzatore per uso residenziale
- Interruttore differenziale puro
- Interruttore a bilanciere
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Interruttore a chiave
- Commutatore
- Interruttore a tirante
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Piastra di supporto
- Inserto altoparlante
-
148009Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianco pol. luc.
-
14941606Mascherina centrale per AMP-ACO antracite opaco
-
14641606Mascherina centrale doppia per Jack Krone antracite opaco
-
14641909Mascherina centrale doppia per Jack Krone bianco polare opaco/velluto
-
149202Mascherina centrale per accoppiamenti in fibra ottica Simplex ST bianco lucido
-
149209Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Simplex ST bianco pol. luc.
-
14921909Mascherina c.le x accoppiamenti fibra ottica Simplex ST bianco pol. opac/vellut
-
146102Mascherina centrale per modulo doppio Reichle&De-Massari bianco lucido
-
146109Mascherina centrale per modulo doppio Reichle&De-Massari bianco polare lucido
-
14611909Mascherina c.le x modulo doppio Reichle&De-Massari bianco pol. opac/vellut
-
148002Mascherina centrale per accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianco lucido
-
14631909Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare opaco/velluto
-
14801909Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianc pol. opac/vellut
-
147202Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari bianco lucido
-
147209Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari bianco polare lucido
-
14721404Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari alu opaco, verniciato
-
14721606Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari antracite opaco
-
14721909Mascherina c.le x modulo singolo Reichle&De-Massari bianco pol. opac/vellut
-
146302Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco lucido
-
146309Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare lucido
-
47526084presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
7341236086Presa SCHUKO Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
6765106086Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
6765106089Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie Q.1/Q.3 bianco polare vellut
-
41666089Presa con messa terra USA/CANADA NEMA 5-15 R Berker Q.1/Q.3 bianco polare vellut
-
41666086Presa con terra USA/CANADA NEMA 5-15 R Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
47526089Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
41496086Presa SCHUKO. con portaetichetta Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
41496089Presa SCHUKO. con portaetichetta Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
41096086Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
41096089Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
41436013Presa SCHUKO Berker Q.1/Q.3 verde velluto
-
47526086Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, vernic.
-
6765766084Presa con spinotto di messa a terra Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
6765096013Presa con spinotto messa a terra e LED di controllo Berker Q.1/Q.3 verde velluto
-
6765096015Presa con spinotto messa a terra e LED di controllo Berker Q.1/Q.3 rosso velluto
-
6765096014Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo Q.1/Q.3 arancione velluto
-
6765096084Presa con spinotto di terra e LED di controllo Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
-
6765096086Presa con spinotto di terra e LED di controllo Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut.vern.
-
6765096089Presa con spinotto di terra e LED di controllo Serie Q.1/Q.3 bianc polare vellut
-
16256089Bilanciere doppio con serigrafia freccia Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16206086Bilanciere Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
16516069Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
16516059Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
16516049Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
16616049Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
16216074Bilanciere con lente e con serigrafia per luce Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
16216076Bilanciere con stampa simbolo x luce Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, vernic.
-
16216079Bilanciere con lente e con serigrafia x luce Berker Q.1/Q.3 bianco polare vellut
-
16256084Bilanciere doppio con serigrafia freccia Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
16256086Bilanciere doppio con serigrafia freccia Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
16276089Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16216084Bilanciere con lente Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
16216086Bilanciere con lente Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
16216089Bilanciere con lente Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16656084Bilanciere triplo Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
16656086Bilanciere triplo Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
16656089Bilanciere triplo Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16206084Bilanciere Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
16276084Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
3315426089Presa High Definition Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
3315426086Presa High Definition Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
3315426084Presa High Definition Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
3315436089Presa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie Q.1/Q.3 Bianco pol. Vellut
-
3315436086Presa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
3315436084Presa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
-
85341229Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85341226rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
85341224Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85341129Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85341126Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85341124Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85342129Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85342126Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85342124Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85342229Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2, 2 m Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85342226rilevatore movimento infrarossi comfort 2, 2 m Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
85342224Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2, 2 m Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85745229Orologio radio KNX quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85745226Orologio radio KNX quicklink Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85745224Orologio radio KNX quicklink Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85745129Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85745126Orologio radio KNX per veneziane quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85745124Orologio radio KNX x veneziane quicklink Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85145129Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85145126Modulo puls. radio KNX singolo quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85145124Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker Q.1/Q.3 alu velluto, vernic.
-
85146129Modulo pulsante radio KNX doppio quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85146126Modulo pulsante radio KNX doppio quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85146124Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker Q.1/Q.3 alu velluto, vernic.
-
85648129Mod. Puls. radio KNX quadruplo quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85648126Mod. pulsante radio KNX quadruplo quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciat
-
85648124Modulo pulsante radio KNX quadruplo quicklink Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
29526089Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
29526086segnale lum. a LED, illuminazione rossa/verde Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
29526084Segnale lum. LED, illuminazione rossa/verde Serie Q.1/Q.3 alu Vellut, vernic.
-
29536089Segnale luminoso a LED, illum. bianca Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
29536086Segnale lum. LED, illuminazione bianca Serie Q.1/Q.3 antracite Vellut, vernic.
-
29536084Segnale luminoso a LED, illum. bianca Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
29516089Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
29516086Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
29516084Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDF6655Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
-
11096084Anello intermedio x mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
11096086Anello intermedio per mascherina centrale Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
11096089Anello intermedio per mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
11096079Anello adattatore x pezzo c.le 50 x 50 mm Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
11096076Anello adattatore x pezzo c.le 50 x 50 mm Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern.
-
11096074Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
20266084Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
-
20266086Termostato, cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
20266089Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
20316089Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
20316086Termostato cont. NC + pezzo c.le 24 V CA/CC Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
-
20316084Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V AC/DC Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
-
20346089Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
20346086Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
-
20346084Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie Q.1/Q.3 alu vellut vern.
-
20306084Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
-
20306086Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
20306089Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 bianco polare vellut
-
20296084Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x allum.
-
20296086Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x antracite
-
20296089Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x bianco polar vellut
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
85345129Rilevat. movim. radio KNX 1, 1m QLink Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
85345126Rilevat. movim. radio KNX 1, 1m QLink Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
-
85345124rilevat. movim. comfort radio KNX 1, 1 m quicklink Serie Q.1/Q.3 alu vellut vern.
-
85346129Rilevat. movim. radio KNX 2, 2 m QLink Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
-
85346126Rilevat. movim. radio KNX 2, 2 m QLink Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.
-
85346124rilevat. movim. comfort radio KNX 2, 2 m quicklink Serie Q.1/Q.3 alu vellut vern.
-
85241129Pulsante per veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85241126Pulsante per veneziane Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85241124Pulsante per veneziane Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85221100Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
-
85741124Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85741129Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85741126Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
1082608400Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. Q.x allum.
-
11466084Pezzo centrale x int./pulsante a tirante Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
1084608600Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, Q.x antracite
-
1084608900Pezzo c.le con manopola x Commut. a 3 vie, senza posizione 0, Q.x Bianco pol.
-
1096608400Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, con posizione 0, Q.x alluminio
-
1096608600Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, con posizione 0, Q.x antracite
-
1096608900Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, con posizione 0, Q.x Bianco pol.
-
15076084Pezzo centrale x int./pulsante a chiave Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
15076086Pezzo c.le x interruttore/Puls. a chiave Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern.
-
15076089Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
1083608400Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x allum.
-
1080608900Pezzo centrale con manopola x Commut. a manopola x venez., Q.1/Q.3 bianco polare
-
1083608600Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x antrac.
-
1082608600Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. Q.x antrac.
-
1083608900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x bianco pol.
-
1082608900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. Q.x bianco pol.
-
1081608400Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x allum.
-
1081608600Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x antrac.
-
1081608900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x bianco pol.
-
1080608400Pezzo c.le con manopola x commutatore a manopola x veneziane, Q.1/Q.3 alluminio
-
3315406089Presa VGA Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
3315406086Presa VGA Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
3315406084Presa VGA Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
3315416089Presa VGA posteriore Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
3315416086Presa VGA posteriore Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
3315416084Presa VGA posteriore Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
WDE503404Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci
-
WDE5056Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE505103Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci
-
WDE505102Pulsante, contatto di chiusura 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE505101Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci
-
WDE5051Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card 10 A - 250 V
-
WDE503808Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione 10 A - 250 V
-
WDE5036Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
-
WDE503503Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE503501Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V
-
WDE5035Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
-
16406089Pezzo c.le con stampa x pulsante Hotel Card Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
WDE503203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE503101Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
-
WDE5031Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE385620Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
16406094Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 alu velluto, vern.
-
16406096Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
16406099Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 bianco polare vellut
-
16406084Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85141129Modulo pulsante singolo Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85141126Modulo pulsante singolo Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85141124Modulo pulsante singolo Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
85142129Modulo pulsante doppio Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
85142126Modulo pulsante doppio Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
85142124Modulo pulsante doppio Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
2873Dimmer a manopola (R, L) - 2 fili - 500W (100W LED) - 230 V AC
-
2973dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)
-
296110dimmer universale comfort (R, L, C, LED) con scatto soft
-
296210Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft
-
2909Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC
-
85421100Dimmer a pulsante (R, L) 2 fili - 400W - 230 V AC
-
85421200dimmer a pulsante universale singolo piattaforma elettronica
-
85422100dimmer a pulsante universale doppio piattaforma elettronica
-
16326089Pezzo centrale per timer meccanico Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16326086Pezzo centrale per timer meccanico Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
16336089Pezzo centrale per timer meccanico Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16336086Pezzo centrale per timer meccanico Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
16746089Pezzo centrale per inserto timer Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
16746086Pezzo centrale per inserto timer Berker Q.1/Q.3 antracite velluto
-
80960229Copertura per modulo sensore a tasti singolo KNX - Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
80960226Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 ANTRvellut vern.
-
80960221Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 alu Vellut vern.
-
80960329Copertura per modulo sensore a tasti doppio KNX - Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
80960326Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.1/Q.3 antrac.vell. vern.
-
80960321Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.1/Q.3 alu Vellut, vern.
-
10096089Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
10096086Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
-
10096084Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
-
10096079Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
-
10096076Inserto cieco con Pezzo c.le, avvitabile Serie Q.1/Q.3 antrac.Vellut, vernic.
-
10096074Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker Q.1/Q.3 alu velluto, vernic.
-
6710096089Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie Q.1/Q.3 bianco polare vellut
-
6710096086Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
-
6710096084Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
-
80141170Modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.x/K.x
-
80143329Sensore a tasti triplo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
-
80144329Sensore a tasti quadruplo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
-
80142329Sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
-
80142170Modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.x/K.x
-
80141329Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
-
80143321Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
-
80143326Sensore a tasti triplo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
-
80141321Sensore a tasti singolo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
-
80144321Sensore a tasti quadruplo KNX - Serie Q.1/Q.3 alu
-
80141326Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
-
80144326Sensore a tasti quadruplo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
-
80142321Sensore a tasti doppio con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
-
80142326Sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE303303Interruttore tripolare 16 AX, 400V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE36003Commutatore, 24 V
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
-
WDE303520Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle
-
WDE382120Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE382210Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383110Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383120Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE383210Pulsante per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE384103Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V
-
WDE384203Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE385103Commutatore per veneziane unipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V
-
WDE385203Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V
-
WDE503520Pulsante doppio unipolare interbloccato 10 A - 250 V per veneziane e tapparelle
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4711RPiastra supporto con alloggiam. rosso doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4712WPiastra supporto con alloggiam. bianca doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4714GPiastra supporto con alloggiam. verde doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4715NPiastra supporto con alloggiam. marrone doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4716PPiastra supporto con alloggiam. arancione doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4717SPiastra di supporto con alloggiamento nero doppia per Modular Jack
-
WDF48001Presa per altoparlanti High End comunicazione
-
WDF4800AT1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
WDF4800AT2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800PW1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Numero posti3
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeAlluminio, Materiale termoplastico
-
TrattamentoIrradiato, Verniciato
-
Altezza95,20 mm
-
Larghezza237,20 mm
-
Profondità9,90 mm
-
Con portaetichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 10136184
Cornice tripla Berker Q.7 alluminio velluto, verniciato
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
13096189Cornice con finestra grande Berker Q.7 bianco polare velluto, verniciatoPrezzo25,29 €/ pezzo *25,29 €/ pezzo * -
2
10116076Cornice singola Berker Q.7 vetro neroPrezzo73,03 €/ pezzo *73,03 €/ pezzo * -
3
13096184Cornice con finestra grande Berker Q.7 alluminio velluto, verniciatoPrezzo39,44 €/ pezzo *39,44 €/ pezzo * -
4
13096186Cornice con finestra grande Berker Q.7 antracite velluto, verniciatoPrezzo29,30 €/ pezzo *29,30 €/ pezzo * -
5
10136189Cornice tripla Berker Q.7 bianco polare velluto, verniciatoPrezzo45,79 €/ pezzo *45,79 €/ pezzo *