The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Prodotti complemen­tari
    • 11096079
    EAN
    4011334312017
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker Q.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.7 - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Anello adattatore x pezzo c.le 50 x 50 mm Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto 11096079

    Prezzo
    2,94 €
    / pezzo *
    2,94 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAF7073WM
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Anello adattatore x pezzo c.le 50 x 50 mm Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

    11096079

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Vellutato
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Serie
    • Altezza
      59 mm
    • Larghezza
      59 mm
    • Serie Compa­tibili
      Q.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096079
    PDF
    RoHS report 11096079
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 11096079 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 11096079

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 11096079 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 11096079

      Anello adattatore x pezzo c.le 50 x 50 mm Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      19050002 - Campo di scrittura x anello intermedio sistema mascherine centrali bianco lucido
      19050002
      Campo di scrittura x anello intermedio sistema mascherine centrali bianco lucido
      Prezzo
      6,25 €
      / pezzo *
      6,25 €
      / pezzo *
    • 2
      10096084 - Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      10096084
      Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      Prezzo
      30,68 €
      / pezzo *
      30,68 €
      / pezzo *
    • 3
      11096089 - Anello intermedio per mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      11096089
      Anello intermedio per mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      2,94 €
      / pezzo *
      2,94 €
      / pezzo *
    • 4
      11096084 - Anello intermedio x mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      11096084
      Anello intermedio x mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      Prezzo
      7,46 €
      / pezzo *
      7,46 €
      / pezzo *
    • 5
      10096086 - Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
      10096086
      Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
      Prezzo
      23,93 €
      / pezzo *
      23,93 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti