The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • 10107000
    EAN
    4011334272861
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Montaggio ad incasso IP44
    • Berker Q.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.7 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.5 - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Set di guarnizioni x interruttore/pulsante a chiave Berker K.x/Q.x trasparente 10107000

    Prezzo
    9,83 €
    / pezzo *
    9,83 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAA1103
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Set di guarnizioni x interruttore/pulsante a chiave Berker K.x/Q.x trasparente

    10107000

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      73,70 mm
    • Larghezza
      78,10 mm
    • Profon­dità
      20,90 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      K.x, Q.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 10107000
    PDF
    RoHS report 10107000
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 10107000 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 10107000

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 10107000 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 10107000

      Set di guarnizioni x interruttore/pulsante a chiave Berker K.x/Q.x trasparente

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09) | Hager Italia

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      345,38 kB
      Immagine Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08) | Hager Italia

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23

      PDF
      300,80 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      6710457009 - Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.
      6710457009
      Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.
      Prezzo
      21,88 €
      / pezzo *
      21,88 €
      / pezzo *
    • 2
      11547106 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 antrac.opac vern.
      11547106
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 antrac.opac vern.
      Prezzo
      28,19 €
      / pezzo *
      28,19 €
      / pezzo *
    • 3
      11087109 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido
      11087109
      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido
      Prezzo
      4,93 €
      / pezzo *
      4,93 €
      / pezzo *
    • 4
      11087106 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
      11087106
      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
      Prezzo
      5,35 €
      / pezzo *
      5,35 €
      / pezzo *
    • 5
      11547109 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 bianco pol. Luc.
      11547109
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 bianco pol. Luc.
      Prezzo
      24,65 €
      / pezzo *
      24,65 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti