Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto 85741129
EAN
4011334375210
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
225,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
85221100
Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
119,16 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 154 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85741129
Orologio per comando veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2022-05-23
PDF1,61 MB
Manuale di installazione en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB
Manuale di installazione it-IT 2022-05-23
PDF1,63 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1023,58 kB
Più documentazione