Modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.x/K.x 80142170
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (21)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 140 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Con termostato per ambientiNo
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso34 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
-
Numero di punti di azionamento4
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 7035
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Con portaetichettaNo
-
Con displayNo
-
FunzioneFunzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
TemperaturaSensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Telegramma KNX generico
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 80142170
Modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.x/K.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-30
PDF1,37 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Guida applicazione
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (DE, 2022-01), easy link
Guida applicazione de-DE 2022-01-14
PDF2,14 MB
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link
Guida applicazione en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (IT, 2022-01), easy link
Guida applicazione it-IT 2022-01-17
PDF2,14 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (DE, 2021-12)
Guida applicazione de-DE 2021-12-17
PDF4,05 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)
Guida applicazione en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (IT, 2021-11)
Guida applicazione it-IT 2021-11-12
PDF2,23 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF268,69 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF255,22 kB