Orologio radio KNX per veneziane quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato 85745126
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 155 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataquicklink
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Protocollo radioRadio KNX
-
Numero di canali2
-
Commutazione estate/invernoSÌ
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
Tempo di ciclo2 min
-
Regolazione astronomica2 h
-
Batteria di backup8 h
-
Riserva di carica in anni0
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
ColoreAntracite
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù, Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile, Con blocco pulsanti, Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura), Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
Numero di moduli0
-
Altezza58,40 mm
-
Larghezza58,40 mm
-
Profondità30 mm
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85745126
Orologio radio KNX per veneziane quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2022-05-23
PDF1,31 MB
Manuale di installazione en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB
Manuale di installazione it-IT 2022-05-23
PDF1,30 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (DE, vers. 6T8013-51A)
Guida applicazione de-DE 2012-10-23
PDF2,26 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (DE, vers. 6T8013-51B)
Guida applicazione de-DE 2012-09-13
PDF3,64 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (IT, vers. 6T8013-55A)
Guida applicazione it-IT 2013-01-16
PDF2,26 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF286,16 kB