Inserto di alimentazione di rete per mascherina radio KNX quicklink 85020100
EAN
4011334375869
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
65,47 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (94)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 108 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataquicklink
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Serie
-
Profondità di installazione22 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85020100
Inserto di alimentazione di rete per mascherina radio KNX quicklink
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Più documentazione