The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • 85245229
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto 85245229

EAN
4011334481669
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
310,89 €
/ pezzo *
310,89 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

85245229

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
85020100
85020100
Inserto di alimentazione di rete per mascherina radio KNX quicklink
65,47 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
85221100
85221100
Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
119,16 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    SÌ
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
Testo
  • Funzione
    Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, 1 modalità di eser­cizio su/giù, Funzione di memoria per l'esecuzione automa­tica di tempi di accen­sione e spegnimento con posizione, Compor­tamento di trasmis­sione e/o di ricezione configurabile, Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automa­tici, radio e di derivazione (protezione di chiusura), Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Protezione
    Con protezione anti­smon­taggio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 85245229
PDF
Hager RoHS report 85245229
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 85245229 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 85245229

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85245229 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 85245229

    Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (DE, 2016-11) | Hager Italia

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (DE, 2016-11)

    Manuale di installazione de-DE 2017-01-31

    PDF
    1,31 MB
    Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager Italia

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-10

    PDF
    3,07 MB
    Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (IT, 2016-11) | Hager Italia

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (IT, 2016-11)

    Manuale di installazione it-IT 2017-01-31

    PDF
    1,24 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for 852452xx | Hager Italia

    ETS Database for 852452xx

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

    Application description 852452XX

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-02-23

    PDF
    2,59 MB
    Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

    Application description 852452XX

    Guida applicazione de-DE 2012-02-23

    PDF
    2,64 MB
    Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

    Application description 852452XX

    Guida applicazione it-IT 2012-02-23

    PDF
    2,38 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-05

    PDF
    288,29 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRE201 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    TRE201
    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    Prezzo
    146,06 €
    / pezzo *
    146,06 €
    / pezzo *
  • 2
    TRC301B - Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    TRC301B
    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    Prezzo
    163,26 €
    / pezzo *
    163,26 €
    / pezzo *
  • 3
    TRE600 - Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
    TRE600
    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
  • 4
    85245288 - Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    85245288
    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    310,89 €
    / pezzo *
    310,89 €
    / pezzo *
  • 5
    85245285 - Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    85245285
    Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    320,49 €
    / pezzo *
    320,49 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti