Orologio radio KNX quicklink Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato 85745226
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 155 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataquicklink
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Protocollo radioRadio KNX
-
Numero di canali1
-
Commutazione estate/invernoSÌ
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
Regolazione astronomica2 h
-
Batteria di backup8 h
-
Riserva di carica in anni0
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
ColoreAntracite
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, regolazione luce, 1 comando pulsanti su/giù, priorità, Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile, Con blocco pulsanti, Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e estensione (blocco comandi), Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
Numero di moduli0
-
Altezza58,40 mm
-
Larghezza58,40 mm
-
Profondità30 mm
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85745226
Orologio radio KNX quicklink Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2022-05-23
PDF1,32 MB
Manuale di installazione en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB
Manuale di installazione it-IT 2022-05-23
PDF1,32 MB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD516,04 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MBKNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (DE, vers. 6T8014-51A)
Guida applicazione de-DE 2012-10-23
PDF1,57 MB
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (IT, vers. 6T8014-55A)
Guida applicazione it-IT 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF285,63 kB