Interruttore doppio per comando veneziane e tapparelle, con configurazione unipolare 10 AX e tensione nominale 250 V. Dotato di blocco meccanico ed elettrico contro i comandi simultanei, garantisce sicurezza, affidabilità e praticità d’uso. Compatibile con le serie civili Berker e Hager, ideale per il controllo di tende e avvolgibili in impianti elettrici residenziali e professionali.
EAN
3250610093405
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
- Berker S.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.5 - Comando tende e tapparelle
- A.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- Vedi altro
Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle WDE303520
Prezzo
36,75 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (69)Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 979 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Codice RALSimile a RAL 7035
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP21
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di commutazioneCon blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Relativo Tipo prodottoBilanciere singola, Cornice
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303520
Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle
PDF -
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Più documentazione