Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 alu velluto, vern. 16406094
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 153 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
-
Tensione nominale230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Elemento di controllo/comandoScheda per hotel
-
Numero di poli1
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1500 W
-
Lampade fluorescenti in circuito duo1500 W
-
ColoreAlluminio
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoVerniciato
-
TrasparenteNo
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità57,30 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Numero di tasti0
-
Con contatto di feedbackNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Con portaetichettaNo
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 16406094
Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 alu velluto, vern.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE 2014-05)
Manuale di installazione de-DE 2017-09-08
PDF712,85 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Manuale di installazione en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2014-05)
Manuale di installazione es-ES, it-IT 2014-05-28
PDF780,60 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2020-11)
Manuale di installazione es-ES, it-IT 2020-11-13
PDF897,78 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT 2014-05)
Manuale di installazione it-IT 2018-03-06
PDF716,93 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF307,54 kB