Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x allum. 20296084
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 153 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Max. corrente di commutazione10 A
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione di rete230 V AC
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità50 mm
-
Con displayNo
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoRegolatore pompa di calore
-
Tipo di sondaBimetallo
-
Con riscaldatoreNo
-
Tipo di contatto2 vie
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 20296084
Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x allum.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-05-26
PDF751,10 kB
Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-05-26
PDF847,50 kB
Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (DE, IT 2019-09)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-09-23
PDF807,39 kB
Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (EN, NL 2019-09)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2019-09-23
PDF806,65 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF274,83 kB