The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Controllo HVAC
    • 20296086
    EAN
    4011334508977
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker Q.1 - Controllo HVAC
    • Berker Q.3 - Controllo HVAC
    • Berker Q.7 - Controllo HVAC
    • Vedi altro

    Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x antracite 20296086

    Prezzo
    169,58 €
    / pezzo *
    169,58 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAN5011AT
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x antracite

    20296086

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      2 A
    • Max. corrente di commutazione
      5 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Impos­tazioni
    • Setpoint tempera­tura di confort
      5 - 30 °C
    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7021
    • Finitura super­ficiale
      Vellutato
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Schermo
    • Con display
      No
    Equipag­giamento
    • Commutazione della differenza di tempera­tura
      0,50 K
    • Tipo di termos­tato
      Regola­tore pompa di calore
    • Tipo di sonda
      Bimetallo
    • Con riscal­da­tore
      SÌ
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2 vie
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Compa­tibilità
    • Tipo di controllo HVAC
      Riscal­damento, Raffred­damento
    Condizioni d'uso
    • Classe di efficienza ener­getica
      I (1%)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20296086
    PDF
    RoHS report 20296086
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 20296086 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 20296086

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 20296086 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 20296086

      Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x antracite

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11)

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-05-26

      PDF
      751,10 kB
      Immagine Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-05-26

      PDF
      847,50 kB
      Immagine Manual for Room thermostat with swich heating/cooling  (DE, IT 2019-09) | Hager Italia

      Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (DE, IT 2019-09)

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-09-23

      PDF
      807,39 kB
      Immagine Manual for Room thermostat with swich heating/cooling  (EN, NL 2019-09) | Hager Italia

      Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (EN, NL 2019-09)

      Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2019-09-23

      PDF
      806,65 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-10-04

      PDF
      274,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      1084608600 - Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, Q.x antracite
      1084608600
      Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, Q.x antracite
      Prezzo
      22,10 €
      / pezzo *
      22,10 €
      / pezzo *
    • 2
      16706089 - Pezzo centrale x regolatore di temperatura Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      16706089
      Pezzo centrale x regolatore di temperatura Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      20,76 €
      / pezzo *
      20,76 €
      / pezzo *
    • 3
      1084608400 - Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, Q.x alluminio
      1084608400
      Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, Q.x alluminio
      Prezzo
      32,00 €
      / pezzo *
      32,00 €
      / pezzo *
    • 4
      20316084 - Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V AC/DC Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
      20316084
      Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V AC/DC Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
      Prezzo
      232,24 €
      / pezzo *
      232,24 €
      / pezzo *
    • 5
      20296089 - Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x bianco polar vellut
      20296089
      Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno Q.x bianco polar vellut
      Prezzo
      163,75 €
      / pezzo *
      163,75 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti