Mascherina centrale per AMP-ACO antracite opaco 14941606
EAN
4011334227496
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
11,58 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
11091606
Anello intermedio per mascherina centrale Berker B.3/B.7 antracite opaco
3,77 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 359 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni1
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza51,40 mm
-
Larghezza51,40 mm
-
Profondità8 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER Q.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
Più documentazione