Pulsante per veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto 85241129
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 154 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale12 - 12 V
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Potenza massima di commutazione0
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85241129
Pulsante per veneziane Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 852411xx - Blind button (DE, 2012-08)
Manuale di installazione de-DE 2012-09-28
PDF782,73 kB
Manual for 852411xx - Blind button (DE, 2015-09)
Manuale di installazione de-DE 2012-02-09
PDF782,04 kB
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Manuale di installazione en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB
Manual for 852411xx - Blind button (IT, 2012-08)
Manuale di installazione it-IT 2012-09-28
PDF797,36 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-24
PDF1,03 MB