Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x allum. 1081608400
Prezzo
124,89 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza58,80 mm
-
Larghezza58,80 mm
-
Profondità32,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 1081608400
Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x allum.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Più documentazione