Rilevat. movim. radio KNX 1,1m QLink Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut 85345129
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (6)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 159 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataquicklink
-
Ciclo di lavoro minimo1 s
-
Altezza d'installazione1,10 - 1,10 m
-
Altezza di montaggio consigliata1,10 - 1,10 m
-
Ciclo di lavoro massimo180 min
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
-
Angolo di copertura regolabile45 - 90 °
-
Angolo di rilevamento orizzontale90 - 180
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
FunzionePreavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'attivazione per 2 ore, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Area massima di rilevamento frontale12 m
-
Portata massima di trasmissione laterale8 m
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85345129
Rilevat. movim. radio KNX 1,1m QLink Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
PDF -
Manuale di installazione
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (DE, 2022-04)
Manuale di installazione de-DE 2022-04-27
PDF1,50 MB
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (IT, 2022-04)
Manuale di installazione it-IT 2022-04-27
PDF1,49 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (DE, 2022-04)
Manuale di installazione de-DE 2022-04-28
PDF805,76 kB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (IT, 2022-04)
Manuale di installazione it-IT 2022-04-28
PDF809,26 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (DE, vers. 6T8015-51A)
Guida applicazione de-DE 2012-10-23
PDF1,81 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (DE, vers. 6T8015-51b)
Guida applicazione de-DE 2012-09-13
PDF3,10 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (IT, vers. 6T8015-55A)
Guida applicazione it-IT 2013-01-16
PDF1,78 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (IT, vers. 6T8015-55b)
Guida applicazione it-IT 2012-09-13
PDF2,85 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF317,13 kB