Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 bianco polare vellut 20446089
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 153 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Setpoint temperatura di confort10 - 40 °C
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
-
Tensione di rete230 V AC
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Max. corrente di commutazione10 A
-
ColoreBianco polare
-
Consumo di corrente in modalità stand-by1,20 W
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di sondaSensore con resistenza
-
Tipo di displayLCD
-
Commutazione estate/invernoSÌ
-
Con indicazione della temperatura ambienteSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 20446089
Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 bianco polare vellut
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (DE, 2014-03)
Manuale di installazione de-DE 2015-08-20
PDF954,08 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (DE, 2020-11)
Manuale di installazione de-DE 2023-08-14
PDF536,89 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Manuale di installazione en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-01-19
PDF155,89 kB