Inserto sensore da incasso per sonde termiche es. PT100 75941001
EAN
4011334051152
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
17,73 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (6)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 387 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Serie
-
Altezza70,80 mm
-
Larghezza70,80 mm
-
Profondità31,60 mm
Testo
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75941001
Inserto sensore da incasso per sonde termiche es. PT100
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-24
PDF210,59 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-24
PDF210,63 kB
Più documentazione