Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato 16276084
Prezzo
24,11 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (5)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 163 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza58 mm
-
Larghezza58 mm
-
Profondità22,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 16276084
Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Più documentazione