- Montaggio ad incasso IP44
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Edilizia senza barriere architettoniche
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Edilizia senza barriere architettoniche
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Edilizia senza barriere architettoniche
- Vedi altro
Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut 16616049
Prezzo
20,74 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 164 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBascula con passaggio per mouthstick
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeVellutato
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58,50 mm
-
Larghezza58,50 mm
-
Profondità22,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK02
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 16616049
Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Più documentazione