Set di guarnizioni per interruttore/pulsante Berker K.x/Q.x trasparente 10107100
EAN
4011334272854
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
9,26 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 61 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 154 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza77,90 mm
-
Larghezza70,60 mm
-
Profondità24,40 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsK.x, Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10107100
Set di guarnizioni per interruttore/pulsante Berker K.x/Q.x trasparente
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF336,87 kB
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23
PDF437,30 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Più documentazione