Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B 48604010
EAN
4011334535324
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
159,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 313 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connettività
-
Tipo di connettore/spina USBC
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
Serie
-
Altezza45 mm
-
Larghezza40 mm
-
Profondità40 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreUSB-C
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Materiali
-
ColoreNero
-
MaterialeMetallo, Plastica
Corrente
-
Corrente d’uscita3250 mA
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 48604010
Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26
PDF1,04 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Più documentazione