The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • 3313077006
    EAN
    3250617152396
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Prese
    • Montaggio ad incasso IP44
    • Berker B.3 - Prese
    • Berker B.7 - Prese
    • Berker Q.3 - Prese
    • Berker K.1 - Prese
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.5 - Prese
    • Vedi altro

    Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 antracite, vernic. 3313077006

    Prezzo
    24,36 €
    / pezzo *
    24,36 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAS7700AT
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 antracite, vernic.

    3313077006

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Serie
    • Altezza
      55 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      7 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      K.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313077006
    PDF
    RoHS report 3313077006
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 3313077006 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 3313077006

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 3313077006 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 3313077006

      Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie K.1 antracite, vernic.

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      48604010 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      48604010
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B
      Prezzo
      159,84 €
      / pezzo *
      159,84 €
      / pezzo *
    • 2
      WAS4154 - Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
      WAS4154
      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
      Prezzo
      167,80 €
      / pezzo *
      167,80 €
      / pezzo *
    • 3
      3313076084 - Pezzo c.le x prese BRITISH STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 alu vellut vern.
      3313076084
      Pezzo c.le x prese BRITISH STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 alu vellut vern.
      Prezzo
      64,90 €
      / pezzo *
      64,90 €
      / pezzo *
    • 4
      53420216 - Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile antrac.lucido
      53420216
      Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile antrac.lucido
      Prezzo
      75,05 €
      / pezzo *
      75,05 €
      / pezzo *
    • 5
      3313076089 - Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 bia pol. vellut vern
      3313076089
      Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie Q.1/Q.3 bia pol. vellut vern
      Prezzo
      17,49 €
      / pezzo *
      17,49 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti