Mod. pulsante radio KNX quadruplo quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciat 85648126
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 161 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Numero di canali4
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Categoria ricevitore2
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
FunzioneFunzioni per le aree dei tasti superiore/inferiore o a sinistra/a destra liberamente configurabili come ricevitori per il comando del carico collegato e come trasmettitori per il comando a distanza, ad esempio, di una veneziana, Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85648126
Mod. pulsante radio KNX quadruplo quicklink Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciat
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (DE, 2022-04)
Manuale di installazione de-DE 2022-04-28
PDF704,93 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (IT, 2022-04)
Manuale di installazione it-IT 2022-04-28
PDF702,81 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (DE, vers. 6T8011-51A)
Guida applicazione de-DE 2012-10-23
PDF2,05 MB
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (IT, vers. 6T8011-55A)
Guida applicazione it-IT 2013-01-10
PDF2,03 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-17
PDF323,84 kB