B.Kwadrat Ramka 1-krotna, alu mat, lakierowany 5310118994
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 89 dostępne produkty -
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 188 dostępne produkty -
Gniazdo 102 dostępne produkty -
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty -
Sensor dotykowy do systemu magistralnego 10 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Gniazdo
- Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Przycisk
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Termostat pokojowy
- Gniazda
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Płytka nośna
- Element inteligentnego sterowania
- Przełącznik elektroniczny
- Łącznik instalacyjny
- Gniazdo ekwipotencjalne
- Termostat czasowy pokojowy
- Ściemniacz
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Głośnik
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Zaślepka
- Przełącznik trzypozycyjny
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Urządzenie elektroniczne do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Puszka natynkowa
-
14071404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., alu
-
12038989S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
-
11818989B.X/S.1 Płytka czołowa 2-kr zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
147209B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
14721606B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
14271404B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module alu
-
14271606B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module, ant
-
14271909S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module biały
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14071606B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant
-
14071909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., biały
-
14091404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., alu
-
14091606B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., ant
-
14091909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., biały
-
146302Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
-
146309Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
-
14631404Płytka centr. do gniazda modularnego AMP, alu mat, lak
-
16441606B.X Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., ant mat
-
5316208999B.Kwadrat Klawisz do łączników 1-klaw. biały
-
15068989B.X/S.1 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały
-
16208912B.Kwadrat Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki", krem
-
1080140400B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu lakier
-
1080160600B.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, antracyt mat
-
1080190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały
-
1081898200B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, krem połysk
-
1082898200S.1 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, kremowy, połysk
-
15068982B.Kwadrat/S.w Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, krem
-
16441404B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., alu mat, lak
-
11371909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
-
16441909S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., biały
-
16201414B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" alu
-
16201616B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki", ant
-
16201919S.1/B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
-
16208919B.Kwadrat/B.3/B.7 Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki" biały
-
80960282KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, kremowy, połysk
-
80960285KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, antracyt mat, lak.
-
80960299KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, biały, mat
-
47438914B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, pomarańczowy
-
396874one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
-
41438912B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, czerwony
-
41438913B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, zielony
-
41438914B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, pomarańczowy
-
41438989B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
-
47431912S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, czerwony
-
47431913S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, zielony
-
47431914S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, pomarańczowy
-
47438912B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, czerwony
-
47438913B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, zielony
-
47438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
-
41231404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu
-
41231606B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. ant
-
41431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
41431606B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
-
47231404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
47431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
41238982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
-
41438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
-
75662785KNX system B.3/B.7 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw., do ram. alu i antracyt
-
75662780KNX system S.1/B.3/B.7 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw., do ram. biał. i krem.
-
80161780KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem
-
80161785KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu
-
80141180KNX e/s B.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diodami LED RGB i czuj. temp.
-
80163785KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu
-
80162785KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu
-
80163780KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem
-
80162780KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem
-
80142180KNX e/s B.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
3315421606B.X Gniazdo HDMI, ant
-
457305one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
457309one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
457205one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
457209one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
3315431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu
-
3315431606B.X Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant
-
3315431909S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315438989B.X/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315421404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI alu
-
3315398989B.X/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały
-
3315421909S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI biały
-
3315428989B.X/S.1 Gniazdo HDMI biały
-
450502one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
3315438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, krem
-
3315428982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI, krem
-
3315391404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio alu
-
3315391606B.X Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, ant
-
3315391909S.1/B.3/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały
-
3315398982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, krem
-
85342289B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342283B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu
-
85342285B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant
-
85342288S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342183B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu
-
85342185B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant
-
85342188S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85341183B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu
-
85341185B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant
-
85341188S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341288S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85342282B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, krem
-
85342189B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342182B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, krem
-
85341189B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341182B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, krem
-
85341289B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341282B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, krem
-
85341283B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu
-
85341285B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant
-
16409906B.Kwadrat/B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, mat
-
53503503one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
-
535035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
53503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
5056mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
395619mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
-
385620mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16408984B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany
-
503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
16409909B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat
-
16408992B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, kremowy, połysk
-
16408999B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, połysk
-
503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
505103one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
-
505601one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
-
505102Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
-
11098989B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
-
11091909S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
-
11091606B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
-
11091404B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
-
11099089B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały
-
11091919S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały
-
11091414B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu
-
11091616B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant
-
11098982B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem
-
11099082B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
-
85745282B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem
-
85745289B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały
-
85745288S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
-
85745285B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
-
85745283B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
-
4587one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455401one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
4586one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455501one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
-
4538mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
-
458802mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
-
534538one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534539one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534576one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
85145182B.X KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, krem
-
85145189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85146182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem
-
85146189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85648182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, krem
-
85648189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85145188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
-
85145183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu
-
85146188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant
-
85146183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu
-
85648188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant
-
85648183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu
-
85741183B.Kwadrat/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu
-
85241182B.Kwadrat/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, krem
-
85241189B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85741182B.Kwadrat/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., krem
-
85241188S.1/B.3/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85241185B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant
-
85241183B.Kwadrat/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego alu
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741189B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741188S.1/B.3/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741185B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant
-
385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
383210mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
-
382120IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
-
382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
20341909B.3/B.7 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały
-
20308989B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącz. i diodą biały
-
20308982B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
-
20311404B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20311606B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
-
20311909B.3/B.7 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
-
20348982B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, krem
-
20348989B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., łącz. i 2 diodami LED, biały
-
20341404B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
-
20341606B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant
-
20318989B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
-
20301909B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
-
20301606B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
-
20301404B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20268989B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
-
20268982B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., krem
-
20261909B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
-
20261606B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant
-
20261404B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
-
20318982B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
-
459410one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
53455011one.platform Mech. gn. RTV końcowego
-
53455111one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
-
53455121one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
-
53455131one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
-
53455311one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
-
53455321one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
-
53455331one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
-
85345182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, kremowy, połysk
-
85345189B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk
-
85346182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, kremowy, połysk
-
85346189B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk
-
85346188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, mat
-
85346185B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, antracyt, mat
-
85346183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, alu, mat
-
85345188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, mat
-
85345185B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, antracyt, mat
-
85345183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, alu, mat
-
454001one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
454101one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
454002one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
454105one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
454104mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
-
454109one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
454107one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
4470one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
4468one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
454201one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
454202one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
85141188S.1/B.3/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85141185B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant
-
85141183B.Kwadrat/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu
-
85142188S.1/B.3/B.7 Przycisk 2-kr biały
-
85142185B.X/S.1 Przycisk 2-kr, ant
-
85142183B.Kwadrat/B.7 Przycisk 2-kr alu
-
85141182B.Kwadrat/S.1 Przycisk 1-kr do do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., krem
-
85141189B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85142182B.Kwadrat/S.1 Przycisk 2-kr, krem
-
85142189B.X/S.1 Przycisk 2-kr biały
-
3966one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
-
382610one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
-
533023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
533037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
53303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
53303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
53303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
-
533035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
533031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
140309B.Kwadrat/K.1/K.5 Płytka czołowa do gniazda wyrów. potencjału 2-kr biały, połysk
-
140302B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk
-
14031909Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału podwójnego, biały
-
14031606B.X/K.X Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, ant
-
14031404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu
-
20441909B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
-
20441606B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant
-
20441404B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu
-
20448989B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
-
20448982B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
29538982B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, kremowy połysk
-
29531909B.3/B.7 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
-
29531606B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
-
29531404B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu mat lakierowany
-
29511909B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały mat
-
29511606B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat
-
29511404B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB alu. mat
-
29528989B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk
-
29528982B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetl. czerwone/zielone, kremowy połysk
-
29521909B.3/B.7 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały mat
-
29521606B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat
-
29521404B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, alu. mat
-
29538989B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
-
29518989B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk
-
29518982B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB kremowy połysk
-
510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
11241909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
-
11241606B.X Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant
-
11241404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu
-
11981909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
-
11981606B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
-
11981404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu
-
10091919S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
10091616B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
-
10091414B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
-
10098982B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
-
6710098982B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
-
10091909S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
10091606B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
-
10098919S.1/B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, biały, połysk
-
6710098989B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
-
6710091909S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
-
6710091606B.X Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant
-
6710091404B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową z cokołem i pazurkami, alu
-
10098989B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
260209one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat
-
260205one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
30848989B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk
-
30849909B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały mat
-
30841606B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
-
30841404B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu mat
-
29841404B.x Radio Touch DAB+ alu mat
-
29841606B.x Radio Touch DAB+ antracyt mat
-
29848989B.x Radio Touch DAB+ biały połysk
-
29849909B.x Radio Touch DAB+ biały mat
-
5310419902B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna, krem
-
5310419909B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna biały
-
5310429902B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna, krem
-
5310429909B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna biały
-
5310439902B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna, krem
-
5310439909B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna biały
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
-
Wysokość80,50 mm
-
Szerokość80,50 mm
-
Głębokość11,70 mm
-
Liczba jednostek w poziomie1
-
Liczba jednostek w pionie1
-
Posiada pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 5310118994
B.Kwadrat Ramka 1-krotna, alu mat, lakierowany
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10139959S.1 Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, alu, matCena97,00 zł/ szt. *97,00 zł/ szt. * -
2
10119909S.1 Ramka 1-krotna, biały, matCena11,70 zł/ szt. *11,70 zł/ szt. * -
3
10128912B.Kwadrat Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, kremowy, połyskCena45,80 zł/ szt. *45,80 zł/ szt. * -
4
10239959S.1 Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym, alu, matCena97,00 zł/ szt. *97,00 zł/ szt. * -
5
10129969S.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, antracyt, matCena59,20 zł/ szt. *59,20 zł/ szt. *