Slimme energieverdeling in showroom
Intelligente energiedistributie en KNX-besturing
Een vooruitstrevende autodealer verdient een vooruitstrevende showroom. Duurzaamheid en beleving waren de pijlers bij het nieuwe pand van Volvo Harrie Arendsen in Hengelo. De milieu-impact is zelfs zo minimaal dat het gebouw een BREEAM-certificaat kreeg. Intelligente energieverdeling en domotica maakten de showroom extra duurzaam.
"Voor een system integrator is dit een prachtig project."
Ontdek meer over de installaties in
de duurzaamste showroom
Rendement verhogen met KNX-gebouwautomatisering
Volvo Harrie Arendsen wilde niet alleen een showroom realiseren, de nieuwe locatie moest een beleving worden. Met een lunchroom, flexplekken en trainingsruimte. En: duurzaam. Dat was een absolute voorwaarde. Derksen Installatietechniek ontwierp een duurzame installatie: verdelers, warmtepompen, 443 zonnepanelen, led-verlichtingsplan, daglichtregeling en een balans-ventilatiesysteem. Allemaal aangestuurd door KNX-gebouwautomatisering – gerealiseerd door system integrator Domotica4life – om het rendement te verhogen. Ook de thermostaten zijn gekoppeld aan KNX.
Duurzaam energiedistributiesysteem voor BREEAM
Duurzaamheid ten top. Zo kun je de nieuwe showroom wel noemen. Het gebouw kreeg niet voor niets een BREEAM-certificaat. Die energiezuinige aspecten zie je terug in onder meer de koppeling tussen KNX en centrale schakelingen. Gaat het alarm aan? Dan worden lichten automatisch uitgeschakeld. De LED-verlichting is traploos geregeld via de DALI-interface van Hager. Die is ook weer gekoppeld aan KNX. Vernieuwend is de ruimte dankzij alle domotica-toepassingen ook. RGB-spots zijn via KNX op afstand aan te passen aan de auto die eronder staat.
Integratie met energiemanagementsysteem
Specialist in integraal energiemanagement Van Beek heeft met ErbisTV de energieprestaties van dit duurzame project inzichtelijk en actueel zichtbaar gemaakt voor bezoekers en personeel. “Harrie Arendsen heeft gekozen voor ErbisOnline om inzicht te krijgen in de energieprestaties van de vijf bedrijfsvestigingen”, vertelt Ron Hendriks, Managing Director bij Van Beek. “In de nieuwbouw in Hengelo is deze dienstverlening uitgebreid met het innovatieve ErbisTV, waarmee het energieverbruik duidelijk in beeld wordt gebracht.” Kortom: dit project laat zien hoe duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan en zo de mooiste resultaten opleveren.

Nieuwe Harry Arendsen showroom
in cijfers
Feiten:
443 zonnepanelen
Warmtepompen
Daglichtregeling
Balans-ventilatiesysteem
KNX-gebouwautomatisering met Domovea-visualisatie
In samenwerking met:
Volvo Harrie Arendsen
Derksen Installatietechniek
El-Point Paneelbouwer
Domotica4life
Van Beek Energiemanagement
Interesse in stekerbare verdelers in jouw woningbouwproject(en)?
Lees het artikel
Hecht partnership hand in hand
met de beste oplossing
Van metro tot museum
Al tientallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitdagende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzondere cases lichten we graag voor je uit.