Samen bouwen aan kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid
Volledig hernieuwbare energiebronnen
Rijnstate Elst is het eerste ziekenhuis in Nederland dat volledig overstapt op hernieuwbare energiebronnen. Maar ook het eerste ziekenhuis in Europa dat duurzaam opgewekte energie opslaat in waterstof, dat op een later moment kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van Rijnstate met zo’n 2 miljoen kilogram verminderd.
"In Rijnstate Elst is gekozen voor een slimme en duurzame combinatie van een transformator, noodstroomvoorziening, zonnepanelen en waterstofopslag."
Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Combinatie van zonnepanelen en waterstofopslag
Voor de realisatie van Rijnstate Elst is hoog ingezet op een duurzame en gasloze energievoorziening. Op het dak van en in de tuin rond de nieuwbouw is een flinke hoeveelheid zonnepanelen geïnstalleerd, die in een duurzame energieopwekking voorzien. Omdat het poliklinische ziekenhuis alleen op werkdagen geopend is, is er regelmatig overcapaciteit. Bijvoorbeeld op zonnige dagen in het weekend. Deze overcapaciteit wordt straks in eigen beheer opgeslagen in waterstof, voor gebruik op een later moment. Ten opzichte van bijvoorbeeld een accusysteem kan waterstof grotere hoeveelheden energie langer bewaren. De combinatie van zonnepanelen, waterstofopslag en een slimme sturing in Elst moet het verbruik van ca. 42.000 m3 aardgas per jaar vervangen.
Juiste opstelling
Waar traditioneel een transformator en noodstroomvoorziening in de gewenste energielevering voorzien, is in Rijstate Elst gekozen voor een slimme en duurzame combinatie van een transformator, noodstroomvoorziening, zonnepanelen en waterstofopslag. De grote vermogens die in dit project van toepassing zijn, moeten op de juiste manier aangestuurd en geschakeld kunnen worden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de elektrotechnische installatie. Immers komen alle energiestromen uiteindelijk samen bij de hoofdverdeler. In het voortraject hebben we intensief contact gehad met installatietechnisch adviesbureau K&R Consultants, om de juiste opstelling voor dit project te bepalen en essentiële thema’s zoals veiligheid en betrouwbaarheid te borgen.
Hager werd in augustus 2020 benaderd om mee te kijken naar de elektrotechnische installatie. In nauwe samenwerking met Unica is de juiste technische invulling voor de hoofdverdelers, onderverdelers en stroomdistributie bepaald. Door al in een vroeg stadium aan tafel te komen en inzicht te krijgen in het Plan van Aanpak, konden we maximaal bijdragen aan het eindresultaat. Globaal gestart, is het ontwerp steeds verder geoptimaliseerd en geconcretiseerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot installatielocatie, stroomsterkte, afmetingen en aansluitingen. Maar ook op basis van o.a. betrouwbaarheid, flexibiliteit, veranderende eisen en voortschrijdende inzichten. Immers is een ziekenhuis continu in ontwikkeling.

De bloedvaten voor de energie: railkokers
In tegenstelling tot de rest van het hoofdtracé is de afstand tussen de transformator- en GAK-overgangskast in het gebouw en de transformator en GAK op het terrein met bekabeling overbrugd. Een bewuste keuze, omdat de transformator en GAK zich in een bijgebouw bevinden. “Het tracé loopt hier dwars door de fundering en bodem. Zouden we dit met een railkoker uitvoeren, dan zou deze beveiligd moeten worden in de betonnen bekisting.
1 railkoker per schacht
Financieel en uitvoeringstechnisch waren de railkokers in de schachten interessant. In het gebouw zijn 4 installatieschachten gerealiseerd, waarin ook de aftakkasten zijn opgehangen die de onderverdelers voeden. In plaats van losse kabels tussen de hoofdverdeler en alle onderverdelers was 1 railkoker per schacht voldoende. De stroomdistributie werd in eerste instantie traditioneel opgezet met kabels en kabelgoten, Maar dit werd al snel een kostbare aangelegenheid.
Op de 2,5 centimeter nauwkeurig
Na de DO-fase en om het ruimtebeslag van de railkokers inzichtelijk te krijgen, heeft een modelleur in eerste instantie handmatig de objecten in het 3D/Revit-model gezet en afgestemd met de W-installateur. Naast alle kanalen en leidingen van de W-techniek moest namelijk wel voldoende ruimte overblijven voor de railkokers. Na gunning van de leveropdracht heeft de modelleur van Hager de daadwerkelijke railkokerontwerpen geïntegreerd, op de door ons gereserveerde posities. In de ‘digitale tweeling’ van de nieuwbouw zijn alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen tot in detail uitgewerkt en geclasht. Hierdoor waren verstoringen op de bouw amper aan de orde en konden er veel tijd worden ingelopen op de planning. Alle railkokers zijn tot op de millimeter nauwkeurig ingepast. In totaal is er bijna 400 meter aan railkokers toegepast.

Op slechts een paar honderd meter afstand van Rijnstate Elst bouwt Unica Building Projects Zuid tevens aan Diagnostiek Combinatie Oost-Nederland (Dicoon), een nieuw laboratorium waarin de lab-organisaties van Rijnstate, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) vanaf komende zomer worden samengebracht. Ook voor dit project zal Hager diverse verdeelinrichtingen en railkokers engineeren en leveren.
Rijnstate Elst ziekenhuis
in feiten
Feiten:
Unimes hoofdverdeler van 2.500A
3 uitrijdbare vermogensautomaten
Unimes Generator AansluitKast van 1.600A
4 uitrijdbare vermogensautomaten
400 meter kabelgoot
In samenwerking met:
Rijnstate Elst ziekenhuis
Berghege Heerkens Unica