Functionele renovatie met stalen wandgoot
Pand van scheepsarchitect Wageningen krijgt facelift
Wanneer je een bestaand bedrijfspand weer up-to-date moet brengen qua design én functionaliteit, kunnen de elektrotechnische installatie en de aansluitpunten niet achterblijven. Voor de renovatie bij scheepsarchitect Van Oossanen in Wageningen leverden we een verdeler, stalen wandgootsysteem BRS en het berker-design S.1 schakelmateriaal.
"Door te kiezen voor Hager, kies ik voor kostenefficiëntie, kwaliteit en goede ondersteuning."
De cijfers van de renovatie van
kantoorpand in Wageningen
Wat we leverden:
Wandverdeler
Stalen wandgootsysteem tehalit.brs
Schakelmateriaal berker-design S1
Hager KNX-systeem
Ondersteuning bij programmeren KNX-systeem
In samenwerking met:
Scheepsarchitect Van Oossanen
Stokman Installatietechniek
Nautisch architectenbureau krijgt geautomatiseerde verlichting
Bij de zeer luxe jachten die scheepsarchitect Van Oossanen ontwerpt, wordt domotica nooit overgeslagen. Niet zo gek dus, dat bij de renovatie van het eigen pand, de architect de verlichting volledig geautomatiseerd wilde hebben. Installateur Remon Stokman ontwierp een nieuw elektraplan. Daarin koos hij voor ons stalen wandgootsysteem tehalit.BRS met energie- en datavoorzieningen voor werkplekken en voor berker-design S1-schakelmateriaal in de weinige ruimtes mét schakelaars.
Domoticasysteem zonder gedoe
Van Oossanen wilde een domoticasysteem zonder al te veel toeters en bellen. Stokman integreerde daarom de ledverlichting via ons knx-systeem met het alarm om een scène te creëren waarin bij het inschakelen van het alarm alle verlichting tegelijk uitgaat. ’s Ochtend bij uitschakelen van het alarm knippen alle lampen aan.
KNX-automatisering met visualisatie via app
En de momenten waarop wél handmatige bediening nodig of handig is? Of ruimtes waar verlichting niet altijd nodig is? Stokman voorzag de eigenaren van het bureau van een visualisatie waardoor ze via een app op hun telefoon de verlichting ook handmatig kunnen bedienen. De technische ruimtes zijn uitgerust met bewegingssensors en de vergaderzalen met handmatige berker-design schakelaars.
Renovatie? Ook een nieuwe verdeler
In een verouderd pand moet vaak ook het energieverdeelsysteem aangepakt worden. Onze paneelbouwpartner El-Point uit Herwen bouwde een verdeler, die Stokman installeerde. Samen met Elektrogroothandel Eppink boden wij onze expertise bij het programmeren van de automatisering. Het gemak en comfort die de ontworpen installatie opleverden, smaakte een van de scheepsarchitecten naar meer overigens. Stokman mag meedenken over een domotica-systeem voor zijn woning.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
In deze projecten vind je onze
energie- en data-infrastructuur
Klaslokalen, kantoortuinen, collegezalen en flexibele werkruimtes: onze kabelmanagementsystemen spelen in deze projecten de hoofdrol.