Laadstations voor duurzamer Agrifirm
Eenvoudig in gebruik en te installeren
Een duurzamer kantoor: daar horen natuurlijk laadstations voor elektrische rijders bij. En om werknemers te stimuleren daar gebruik van te maken, zorgde Agrifirm meteen voor een flink aantal. We leverden 14 Witty-oplaadstations op het hoofdkantoor in Apeldoorn en droegen zo bij aan een duurzaam Agrifirm.
"We kozen voor Hager omdat we willen kunnen terugvallen op de garantie van een marktpartij die al jarenlang als A-merk actief is."
De nieuwe auto-oplaadpunten
van Agrifirm in feiten
Feiten:
14 Hager Witty-laadstations
16 Ampère aan begrensd vermogen,
32 Ampère optioneelB-klasse aardlekschakelaars
In samenwerking met:
Agrifirm
Mandersloot Installaties, Woudenberg
Veertien laadstations voor duurzaam kantoor
Hoofdkantoor Agrifirm heeft milieuvriendelijke ambitie
Een warmtepomp, verlichting die niet onnodig brandt dankzij sensoren, een GreenLease-abonnement: Agrifirm doet er alles aan om te verduurzamen. eMobility is daar een speerpunt van. Veel werknemers kiezen inmiddels voor een elektrische of plug-in hybride wagen. Om leaserijders binnen het bedrijf te stimuleren zo veel mogelijk de elektrische optie op hun auto te gebruiken, werd Mandersloot Installaties gevraagd om laadpunten te realiseren. En niet één of twee, maar meerdere. Omdat dat nogal wat vraagt qua technische capaciteit, werden we gevraagd om hierin mee te denken.
Twaalf Witty's op rij
Mandersloot bestelde veertien laadstations van het type witty.home XEV123. Die kunnen elk 32 Ampère leveren, maar zijn om overbelasting te voorkomen begrensd op 16. Twaalf werden aan de muur in de parkeergarage geïnstalleerd, twee op een zuil op de bezoekersparkeerplaats. Allen werden voorzien van B-klasse aardlekschakelaars. Bij maximale belasting vragen de palen veel vermogen. Daarom werd er een aparte verdeler ontwikkeld, die rechtstreeks op het trafostation werd aangesloten.
Eenvoudig te installeren oplaadpunten
Onze laadstations zijn zo ontwikkeld dat ze makkelijk zijn te installeren, maar ook eenvoudig te bedienen. Daarnaast kun je dankzij twee aansluitpunten zowel auto’s, als fietsen en scootmobielen opladen. Hoe werknemers van Agrifirm ook besluiten naar kantoor te komen, er is nu altijd een duurzame optie mogelijk.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Hecht partnership hand in hand
met de beste oplossing
Van metro tot museum
Al tientallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitdagende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzondere cases lichten we graag voor je uit.