Toekomstbestendige Brede School dankzij KNX
Intelligentie integreren in verdeelinstallatie
Een gebouw dat multifunctioneel en toekomstbestendig is. En dat bovendien acht verschillende gebruikers met elk hun eigen eisen en ritmes kan huisvesten. Daar moet intelligentie in. De Brede School in Zaltbommel werd met KNX klaargestoomd voor de toekomst. Naast een energiedistributiesysteem leverden we met onze partners een knx-domoticasysteem dat via centrale software kan worden aangestuurd.
De feiten achter onze bijdrage
aan de Brede School
Onze producten:
KNX-automatisering
Visualisatiesoftware Domovea
Verdeelsysteem met geïntegreerde knx-componenten
Een samenwerking met:
Woningcorporatie Woonlinie
Bouwbedrijf Hendrik Coppelmans
Van Gammeren
D2Domotica
Paneelbouwpartner Thijssen Oomen
Domotica als ideale partner voor toekomstgericht bouwen
Twee basisscholen, een kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, speciale zorg, gymzaal en wijk-ontmoetingscentrum. Dat zijn nogal wat uiteenlopende functies die in een gebouw verenigd moeten worden. Domotica is dan een ideale uitkomst. Installatiebedrijf Van Gammeren adviseerde toekomstgerichte gebouwadvisering. Samen met onze domoticapartner D2Domotica werden 22 zones gecreëerd, met 200 componenten. Allemaal aangesloten op het bussysteem. Ook de bijbehorende verdeelinstallatie - met geïntegreerde KNX-componenten – leverden we.
Toekomstbestendige school dankzij knx-automatisering
Samen kozen we voor KNX-automatisering. De verlichting, zonwering, alarminstallatie en buitenverlichting zijn via KNX aan elkaar gekoppeld. Dankzij het geïnstalleerde weerstation ‘weten’ de zonwering en de dakramen automatisch of het regent of hard waait of juist de zon schijnt. Via ons Domovea-systeem kan alles ook op een centraal touchscreen in de technische ruimte bediend worden. En mochten er extra systemen bijkomen? Zoals het warmtepompsysteem van de Brede School? Dan is dat zo geïnstalleerd.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
In deze projecten zit gebouwautomatisering van Hager
Van villa's tot scholengemeenschappen: onze oplossingen voor gebouwautomatisering voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitdagende projecten graag voor je uit.