Automatisering voor de beste kraamzorg
Onopvallende techniek voor moeder en kind
Privacy, huiselijkheid en comfort. En dan het liefst met techniek die onopvallend haar werk doet. Samen met ENGIE Services automatiseerden we het Bravis Moeder&Kindcentrum in Bergen op Zoom in lijn met de Family Centered Care-filosofie. Zwangere vrouwen verblijven na de bevalling samen met hun kind in een comfortabele kraamsuite. De installatie die we verzorgden, zorgt voor extra gemak. Ook wat betreft het werk van het verplegend personeel.
“Het is fijn dat de techniek ons helpt om op een efficiënte manier de juiste zorg te verlenen”
De KNX-installatie van het
Moeder&Kindcentrum
Feiten:
Plaats: Bergen op Zoom
Totale bouwtijd: 15 maanden
Open sinds: mei 2015
In samenwerking met:
ENGIE Services - vestiging Halsteren
Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom
Een flexibel KNX-systeem voor een aangenaam verblijf
Het Bravis Moeder&Kindcentrum lijkt in niets op een doorsnee ziekenhuis of kliniek. Samen met hun baby, logeren vrouwen in ruime eenpersoonssuites die veel weg hebben van design hotelkamers. Om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, werden we, samen met huisinstallateur ENGIE ingeschakeld om de technische installatie te realiseren. Comfort voor het gezin en vereenvoudiging van het werk van verplegers stond voorop in dit project. De keuze voor een KNX-gebouwautomatiseringssysteem lag daarom snel vast. Alleen met dit flexibele systeem konden we een centrale koppeling maken tussen de gebruikte zorgsystemen en de verwarmingsinstallatie.
Centraal overzicht met Hager Domovea
Slimme babybadjes met een infrarood-warmtelamp, een afstandsbediening waarmee gasten verwarming en licht kunnen aansturen, maar ook medewerkers kunnen oproepen: met onze verdeelkasten toverden we de kraamsuites om tot intelligente ruimtes. Daarnaast is de zusterpost uitgerust met Hager Domovea visualisering: een touchscreen waarop het KNX-systeem ook centraal te bedienen is. Die ‘slimmigheidjes’ worden via een verbinding tussen de verdeelkasten van Hager en maatgemaakte compacte installatieboxen in plafonds in de gangen mogelijk gemaakt. De boxen zijn direct verbonden met de kamer via universele stekerbare connectoren.
Toekomstbestendig dankzij KNX-gebouwautomatisering
De installatieboxen werden vooraf gemonteerd en getest en zijn daarna op afstand te configureren. Is er toch iets mis? Dan heeft een monteur via de gang toegang. Zo hoeft hij de gasten niet te storen. Daarnaast kan de installatie steeds aangepast en uitgebreid worden, wanneer er behoefte aan is. Al direct na ingebruikname in 2015 werd bijvoorbeeld de schakeling van warmtetegels aangepast, waardoor dat nu automatisch verloopt. Kortom: een op maat gemaakt systeem dat zich niet alleen direct bewezen heeft, maar ook in de toekomst zeker nog van toegevoegde waarde zal zijn voor moeder en kind.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.