KNX gebouwautomatisering voor Tivoli-Vredenburg
Ultieme concertbeleving met domotica
Pop, jazz, rock of een orkest? Het kan allemaal tegelijk in het muziekgebouw TivoliVredenburg in hartje Utrecht. Om een maximale beleving voor muziekliefhebbers te creëren, heb je geavanceerde domotica en een krachtig energiedistributiesysteem nodig. En dat moet allemaal geruisloos op de achtergrond presteren.
Bekijk het KNX-project bij
TivoliVredenburg
Totale geautomatiseerde besturing voor 6 podia
Het muziekpaleis TivoliVredenburg belooft concertgangers een onvergetelijke ervaring. Geluid, licht, beeld. Het hoort er allemaal bij. Om dat voor elkaar te krijgen, spelen geavanceerde technische voorzieningen een sleutelrol. Naast het hoofdverdeelsysteem en de onderverdelers leverden we samen met Frame Domotica een totaaloplossing voor de automatisering: KNX-gebouwautomatisering zorgt voor totale besturing van de vijf podia in het gebouw.
KNX-automatisering voor de ultieme podiumbeleving
De kelder is voorzien van een laagspanningsverdeelinstallatie die de stroom verdeelt door het gebouw via 100 onderverdelers. KNX-automatisering stuurt vervolgens de systemen in het gebouw aan. Van de lift tot de verlichting: alle aansturing is ondergebracht in het KNX-systeem. Daardoor kan alles op afstand aangestuurd worden. Personeel en artiesten kunnen via touchscreens en iPads de instellingen bedienen. Zo zijn bezoekers altijd gegarandeerd van de ultieme podiumbeleving.

De feiten van de KNX-oplossing
in TivoliVredenburg
De feiten:
1 laagspanningsinstallatie
100 onderverdelers
KNX-automatisering
Aansturing domotica via 1 systeem
Bediening via touchscreens en iPads
In samenwerking met:
Opdrachtgever: TivoliVredenburg
Installatiepartner: Heijmans
System integrator: Domoticapartner Frame
Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Hecht partnership hand in hand
met de beste oplossing
Van metro tot museum
Al tientallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitdagende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzondere cases lichten we graag voor je uit.