Alles over NOM-woningen
Een woning zonder energierekening
Een nieuw bouwproject in je omgeving? Grote kans dat daar een groot aantal nul-op-de-meter-woningen tussen zit. De overheid stimuleert de bouw van deze zeer energiezuinige NOM-huizen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).
Een energiezuinige woning:
nul op de meter
Je komt het begrip nul op de meter tegenwoordig bij elk bouwproject tegen. Woningen die zo energiezuinig zijn dat je energierekening nagenoeg op nul blijft staan. Vanaf 2021 moet elke vergunningsaanvraag voor een nieuwbouwwoning aan de BENG-eisen moeten voldoen. Wij hebben de feiten op een rijtje gezet.
Nul op de meter: waar komt het vandaan?
Onder de verzamelnaam 'nul op de meter' bieden projectontwikkelaars woningen aan, waarbij ze de consument een energierekening van nul euro garanderen. Het concept staat voor een woning, waarbij het energieverbruik op jaarbasis nul is; de hoeveelheid verbruikte energie is gelijk aan de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Het netto energiegebruik wordt tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.
Wat is een NOM-woning?
In een nul-op-de-meter-woning staat de energiemeter aan het eind van een jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Het volledige energieverbruik (gebouwgebonden en huishoudelijk) is dan gecompenseerd door de levering van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Alle leveranciers van nul-op-de-meter-woningen garanderen dat onder bepaalde voorwaarden in een prestatiecontract.
Verschillende bouwbedrijven gaan verder dan de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) die het Bouwbesluit op dit moment voorschrijft. Veel bedrijven zien het als een uitdaging om de energievraag tot nul terug te dringen. Daarvoor hanteren zij verschillende termen: EPC-0-woning, nul-op-de-meter-woning, energienota-nulwoning of energienotaloze woning. De termen betekenen allemaal iets anders, maar in alle gevallen is de energieprestatie aanzienlijk beter is dan wat het Bouwbesluit voorschrijft.
Maar wat is dan de precieze definitie van een NOM-woning?
‘Bij een nul-op-de-meter-woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (o.a. ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities, zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.’ Het keurmerk voor nul-op-de-meter-woningen Het kennisplatform Stroomversnelling ontwikkelde samen met haar partners een NOM-keur. Dit garandeert de energieprestaties en kwaliteit die hoort bij een nul-op-de-meter-woning via een keuring die verloopt over drie fases: propositie, toepassing en levensduur.
NOM-keur zorgt voor een voorspelbaar hoge kwaliteit van nul-op-de-meter-proposities voor woningen, appartementen en woongebouwen bij nieuwbouw en renovatie. Dat doet het door te kijken naar technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie, prestatiemetingen en de ervaringen van de eindgebruiker.
Zekerheid over de prestatie van je energiezuinige woning
Het doel van het NOM-keur is zekerheid bieden over prestaties, het gebruik van het product en de belevingswaarde van gebruikers. De aanbieder garandeert hiermee dat een NOM-keur-woning bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Zo weten eindgebruikers, professionele inkopers, hypotheekverstrekkers of andere stakeholders dat zij te maken hebben met een nul-op-de-meter-propositie die deze naam daadwerkelijk waarmaakt en welke zekerheden daarbij worden geboden.
Onze domotica-expert Werner Roovers schreef hier een interessant blog over.
Een goed startdocument over NoM is te vinden op de website van energielinq.
Maak je huis verantwoord
energiezuinig
Een energiezuinig huis wordt straks de norm. Om installateurs op weg te helpen, schreven onze trainers technische how-to's over het installeren van warmtepompen en zonnepanelen.