Alles over BENG
Bijna energieneutraal gebouw
De toekomst is energieneutraal. Een warmtepomp, zonnepanelen, een zonneboiler: allemaal oplossingen die een woning of gebouw zo energiezuinig mogelijk maken. Met de komst van de BENG, een overheidsnorm voor het energieverbruik van nieuwbouw, kom je deze apparaten steeds vaker tegen in huizen, kantoren en fabrieken.
Wat is een bijna energieneutraal gebouw?
Energieverbruik compenseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energie en andere slimme oplossingen. Nieuw te bouwen woningen en gebouwen moeten verplicht voldoen aan BENG. Een door de overheid aangenomen besluit dat moet garanderen dat elk gebouw zo energiezuinig mogelijk is. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door energieverbruik te compenseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energie en andere slimme oplossingen. Hier lees je wat het betekent.
Wat is de oorsprong van BENG?
BENG staat voor 'bijna energieneutraal gebouw' en het vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).
Wat is een bijna energieneutraal gebouw?
De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is.
De drie BENG-indicatoren:
- maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)
- maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar)
- minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%)
Een gebouw moet gelijktijdig aan de drie eisen voldoen. Het is niet mogelijk een onvoldoende op de ene indicator te compenseren met een ruime voldoende op een andere.
Er zijn uiteraard wel relaties tussen de drie indicatoren, bijvoorbeeld:
Een woning die minder energie nodig heeft voor verwarming en koeling, gebruikt vaak ook minder primair fossiele energie.
En een woning die meer hernieuwbare energie opwekt, maakt ook minder aanspraak op fossiele brandstoffen.
Het verschil met de eerdere EPC (energieprestatiecoëfficiënt) is dat die methode één waarde geeft voor de energieprestatie van een woning. Binnen die waarde kan een matige score op het ene aspect worden goedgemaakt door een extra hoge score op een ander aspect. Dat 'compenseren' is in BENG niet meer mogelijk en daarmee zorgt de berekeningsmethode van BENG voor een 'eerlijker beeld' van het energieverbruik van de woning.
Bepalingsmethode voor BENG
De ingang van BENG is een aantal keer uitgesteld, maar is vanaf 1 januari 2021 van kracht. De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft een bepalingsmethode opgesteld, waarmee je kunt uitrekenen of een gebouw of woning voldoet aan de voorgeschreven energieprestatie van de overheid.
BENG: geen officiële garantie voor comfort
BENG gaat over energie, maar zegt niets over comfort en gezondheid. Voor een leefbare woning zijn en blijven dat wel de randvoorwaarden en het is cruciaal die niet uit het oog te verliezen. De sector staat voor de opdracht woningen te bouwen die voldoen aan BENG én comfortabel en gezond zijn. Dat noemen we ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw).
Lees ook het blog de domotica-expert hierover schreef.
Bron en meer informatie
Lees ook het blog van de domotica-expert
Hoe domotica – naast het ZEN maken van je woning – kan helpen je huis ná oplevering energieneutraal te houden.
Maak je huis
verantwoord energiezuinig