Blog: Haal meer uit je slimme en duurzame huis
BENG vraagt om een slimme installatie
Slimme apparaten in woningen? Die zien we volop. Slimme installaties die vanuit een centraal punt in je meterkast worden verbonden en eenvoudig kunnen worden aangestuurd via een app? Die wat minder. Maar, nu huizen steeds duurzamer worden gebouwd, ga je dat in de toekomst absoluut nodig hebben. Zeker met de BENG-eisen.
"BENG-eisen laten je nadenken over een slimme(re) installatie"
Je huis nog duurzamer
met domotica
Ontdek hoe slimme integratie je woning nog energiezuiniger maakt
Een nieuwbouwhuis - zeker de woningen die worden opgeleverd na 2021 volgens de nieuwe BENG-eisen - voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsnormen en... that's it. Toen ik met mijn gezin naar een nieuwbouwwoning verhuisde, garandeerde de aannemer mij, dat mijn woning duurzaam is. Dat is het ook: met zonnepanelen, warmtepomp en andere energievoorzieningen die extra energiezuinig zijn. Maar, naast duurzaamheid, leveren die verschillende systemen echter ook een wirwar aan data op. Wat de aannemer niet oplevert? Een helder besturingssysteem zodat jij als kersverse woningeigenaar die data kunt interpreteren en er je voordeel mee kunt doen.
Integreer je e- en w-installatie voor een echt smart home
Hoe je je elektra en warmte-installatie het meest efficiënt kunt gebruiken, dáár word je dus als nieuwe huizeneigenaar niet over ingelicht. Zonde, want slimme integratie van je E- en W-installatie levert zoveel op! Niet alleen maakt het je huis nog duurzamer. Het bedienen van je installatie wordt eenvoudiger en je bespaart ook nog eens geld op je energie-afrekening. Want, in tegenstelling tot wat er op papier staat, betekent een nul-op-de-meter-woning niet automatisch dat er nul op de factuur komt te staan.
Het BENG-certificaat in de praktijk
Aan warmte en elektra, en vooral de duurzaamheid daarvan, worden dankzij het BENG-certificaat extra hoge eisen gesteld. Bij het bouwen van een huis doet de aannemer er natuurlijk alles aan om aan deze norm te voldoen. Een belangrijke factor ziet hij echter vaak over het hoofd: het integreren van de E- en W-installaties. Heel erg zonde! Want juist door deze twee systemen op elkaar af te stemmen, kun je echt duurzaam met warmte en elektra omgaan. Het integreren van beide systemen en de resultaten visualiseren in een overzichtelijk dashboard levert bijvoorbeeld een duidelijk energiemanagement op (en met dat inzicht kun je je energieverbruik verlagen) en je kunt eenvoudig zelf controleren of je installaties naar behoren werken.
Systeemintegratie wordt steeds logischer
De stap naar systeemintegratie en domotica is door de opkomst van prefab nog logischer. Met een klein stapje extra kun je bijvoorbeeld de vooraf geïnstalleerde KNX-lichtschakelaars in je muren bedienen met je smartphone. Zonde om zulke handige snufjes te laten liggen, terwijl ze voor handen zijn. Maar ook als je gaat renoveren, of ik zou zeggen: JUIST als je gaat renoveren, heb je er baat bij om je installaties te integreren. De meeste nieuwbouwwoningen zijn immers standaard al goed gesoleerd en tochtvrij. Bij oudere woningen is dat vaak nog maar de vraag.
Ben jij straks de gelukkige eigenaar van een nieuwbouwwoning? Of ga je aan de slag met het isoleren van een jaren-dertigwoning? Dan is systeemintegratie dus geen luxe, maar een essentieel middel om het maximale uit een duurzame woning te halen.
Dit blog en andere blogs van Werner verschenen eerder op domotica.nl - het platform voor professionals met interesse in automatisering
Meer weten over woonoplossingen?
Geschreven door Werner Roovers
Dit blog is geschreven door Werner Roovers, tot september 2021 werkzaam als Sales Engineer en domotica-specialist bij Hager.