Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Schakelaar uit Berker
Schak. 2-polig 10 AX
Serieschak.
Wisselschak.
Kruisschak.
Draaischak.s 2-polig 20 A
Trekschak. uit/wissel
Schak. 2-polig 16 AX
Schak. 3-polig 16 AX
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
Wisselschak. voor sleutelcilinder
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
Serieschak. zonder spreidkl.
Wisselschak. zonder spreidkl.
Kruisschak. zonder spreidkl.
Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
Schak. 3-v (3 x 1-polig)
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
Tronic draaidimmer 525 W (R, C)
Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik
Draaidimmer (LED, R)
Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R)
Draaidimmer 600 W (R)
Draaidimmer 420 W (R, L, C)
Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)
Draaidimmer 500 W (R, L)
Tronic draaidimmer 360 W (R, C)
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
Universele tastdimmer standaard 1-v
Universele tastdimmer comfort 1-v
Universele tastdimmer 2-v
Imp.dr. maakcontact
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
Imp.dr. wisselcontact
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
Trekimp.dr. wisselcontact
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., steek, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., steek, berker K.1/K.5, edelstaal
WCD RA met tekstv. steek, berker K.1/K.5, aluminium
WCD RA met tekstv. steek, berker K.1/K.5, edelstaal
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
3-standenschak. met 0-stand
3-standenschak. zonder 0-stand
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)
Ledmodule RGB, berker K.5 edelstaal (gelakt)
Ledmodule rood/groen, berker K.5 aluminium (gelakt)
Ledmodule rood/groen, berker K.5 edelstaal (gelakt)
Ledmodule wit, berker K.5 aluminium (gelakt)
Ledmodule wit, berker K.5 edelstaal (gelakt)
Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, aluminium
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, edelstaal
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, antraciet
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, polarwit
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, aluminium
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, edelstaal
Luidspreker berker K.5 aluminium
Luidspreker berker K.5 edelstaal, gelakt
Radio Touch DAB+, berker K.5 aluminium gelakt
Radio Touch DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt
Radio Touch DAB+, berker K.1 antraciet mat
Radio Touch DAB+, berker K.1 polarwit glz.
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
Universele schakelmodule 1-v
Relais module 230 V 1-v
Schakelmodule 2-v, 2-draads
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, aluminium
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmodule, 1-voudig, K.5, aluminium
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, edelstaal
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, aluminium
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, polarwit
Slave module 3-draads voor bew.meld.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, edelstaal
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, polarwit
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, aluminium
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, polarwit
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, edelstaal
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, polarwit
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, polarwit
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.1, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.1, polarwit
3x Cinch/S-video WCD, berker K.1/K.5, aluminium
3x Cinch/S-video WCD, berker K.1/K.5, edelstaal
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, aluminium
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, edelstaal
VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, aluminium
VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, edelstaal
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker K.1/K.5, aluminium
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker K.1/K.5, edelstaal
High Def. WCD, berker K.1/K.5, aluminium
High Def. WCD, berker K.1/K.5, edelstaal
High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, aluminium
High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, edelstaal
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
Kamertherm. met wisselcontact, berker K.5 aluminium gelakt
Kamertherm. met wisselcontact, berker K.5 roestvrij edelstaal
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5 alulook, gelakt
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5, roestvrijstaal
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, aluminium
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, edelstaal
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, aluminium
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, edelstaal
Therm. met display, berker K.1/K.5, aluminium
Therm. met display, berker K.1/K.5, edelstaal
Jal.schak. 1-polig
Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-draaischak. 1-polig
Jal.-draaischak. 2-polig
Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot
Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot
Jal.-imp.dr. 1-polig
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, alu.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, antr.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, polarwit
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker K.1/K.5, aluminium
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker K.1/K.5, edelstaal
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, antraciet
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, polarwit
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, aluminium
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, edelstaal
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, antraciet
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, polarwit
Wip, berker K.1/K.5, aluminium
Wip, berker K.1/K.5, edelstaal
Wip, berker K.1/K.5, antraciet
Wip, berker K.1/K.5, polarwit
Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.5 aluminium
Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.5 edelstaal, roestvrij
Wip met lens, berker K.1/K.5, aluminium
Wip met lens, berker K.1/K.5, edelstaal
Jaloezie schakelmodule comfort
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit glz.
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, polarwit glz.
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glz.
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit glz.
Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, aluminium
Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, antraciet
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, aluminium
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, edelstaal
Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker K.1/K.5, aluminium
Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, edelstaal
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, edelstaal
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13097003
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27