Uitlopend

3x Cinch/S-video WCD, berker K.1/K.5, edelstaal 3315327004

EAN-nummer
4011334330097
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 167,60
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Cinch, S-video
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    38 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    28 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof, RVS
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.