VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker K.1/K.5, aluminium 3315417003

EAN-nummer
4011334378358
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 90,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    VGA
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    23,50 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    13 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.