Rahmen 3fach R.1 Beton grau/schwarz glänzend 10132374
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose 49 Produkte verfügbar -
Abdeckungen, Wippen, Zentralstücke 51 Produkte verfügbar -
Zentralstück 37 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 26 Produkte verfügbar -
Einsatz - Taster 24 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 16 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Steckdose
- Abdeckungen, Wippen, Zentralstücke
- Zentralstück
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Einsatz - Taster
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Datenanschlussdose/-module
- Zubehör
- LED-Signallicht / Drucktaster
- Bewegungsmelder
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Antennensteckdose
- Einsatz - Schalter
- Tragplatte
- Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Dimmer
- Taste
- Steuereinsatz
- Blindverschluss
- Zentralstück für Lichtsignal
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Dreistufen-Schalter
- Zeitschaltuhr
- USB-Spannungsversorgung
- FI-Schutzschalter (RCCB)
- Busankoppler
- Raum-/Uhrenthermostat
- Tastsensor
- Wippschalter
- Schlüsselschalter
- Zugschalter
- Wippe
-
41232045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WLS1463WGSteckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.Classic polarweiß, glänzend
32,70 € / Stück* -
6167032045Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
6167032089Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
6765092003Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 grün, glänzend
-
6765092022Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 rot, glänzend
-
6765092007Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend
-
6765092045Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
6765092089Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47272045Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
47272089Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47552045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Serie R.Classic schwarz, glänzend
-
41232089Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
41432045Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41432089Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47232045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
47232089Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47432045Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41452045Steckdose SCHUKO Serie R.Classic schwarz, glänzend
-
41452089Steckdose SCHUKO Serie R.Classic polarweiß, glänzend
-
16322089Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16212059Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" R.x polarweiss glänzend
-
16212035Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16212079Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11372045Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11372089Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11462045Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11462089Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16332045Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16332089Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16322045Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16272089Wippe 2fach mit klarer Linse R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1084204500Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
1084208900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1096204500Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
1096208900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11372035Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11372079Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
15072089Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, polarweiß glänzend
-
15072045Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
14072045Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF4400WGZ.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.Classic polarweiß, glänzend
-
10192089Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
12032045Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
12032089Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
11962045Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11962089Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11812045Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11812089Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11702045Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11702089Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
10382089Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
14072089Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
14092045Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
-
14092089Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
-
14842045Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
14842089Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
14322006Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend
-
14322045Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
14322089Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend
-
3315432045High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WDF4800PW1Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT1Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF48001Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WLF4380WGHigh Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.Classic polarweiß, glänzend
-
454409TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
450009TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
454402TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt
-
450002TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt
-
3315392089USB/3, 5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
3315432089High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
3315422045High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
3315422089High Definition Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
457305Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
-
457309Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
457205Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
-
457209Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
450502Lautsprecher-Steckdose High End Modul-Einsätze
-
503150Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
WDE615031Taster Schließer-Funktion für Hohlwandmontage zur Lichtsteuerung
-
WDE503503Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503501Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE503404Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503203Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503101Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE385620Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
-
5036Taster Wechsler
-
5035Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme
-
5031UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V
-
503101Taster Schließer mit zwei Meldekontakten
-
503404Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze
-
503203Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
-
395619Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt
-
385620Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
503808Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen
-
503501Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
-
503503Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
-
16402045Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
384103Jalousie-Drehschalter 1-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
-
384203Jalousie-Drehschalter 2-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
-
383110Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
383210Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
383120Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
382120Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
382210Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
503520Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
-
303520Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze
-
WDE382120Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44
-
WDE382210Jalousie-Schlüsselschalter 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383110Jalousie-Schlüsseltaster 1polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383120Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
-
WDE383210Jalousie-Schlüsseltaster 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE384103Jalousie-Drehschalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE384203Jalousie-Drehschalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
4587UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
-
4539UAE-Steckdose 8/8-polig Modul-Einsätze weiß
-
455401UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E
-
4586UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
-
455501UAE-Steckdose, 8/8-polig, geschirmt, ClassEA
-
4538UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß
-
458809UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
-
WDF41073UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF41076UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
-
WDF410766UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
-
WDF41083UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF410862UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
-
WDF410863Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
-
WDF410866UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
-
WDF4104UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
29522089LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
29522045LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
29532089LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
29532045LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
29512089LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
29512045LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
513102Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
-
5101Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
-
510110Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
-
WDE5101Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE510110Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A
-
WDF6655Lichtsignal E14 Moduleinsatz
-
85341139Bewegungsmelder 1, 1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85341131Bewegungsmelder 1, 1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85342139Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85342131Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85342239IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend
-
85342231IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m R.1/R.3 schwarz glänzend
-
85341239IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85341231IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m R.1/R.3 schwarz glänzend
-
459410Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
-
450210Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, Einzeldose
-
451510Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 10dB Durchgangsdose
-
451515Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 15dB Durchgangsdose
-
451520Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose
-
452210Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
-
WDF4592Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45921Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45922Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45923Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4593Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen
-
3966Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
-
382610Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
-
383620Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
-
3032Ausschalter 2polig
-
303212Ausschalter 2polig 16 A
-
303616Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
-
303516Serienschalter Aus 16 AX
-
303650Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
303550Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
303501Serienschalter, runder Tragring, Lichtsteuerung
-
303303Ausschalter 3polig 16A/400V
-
3037Kreuzschalter
-
3036Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
-
30350116Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX, Tragring rund
-
30370116Kreuzschalter 16 AX, Tragring rund
-
454201Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
WDF4717STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4712WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4711RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4617STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4614GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4612WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4611RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4411Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
-
WDF4400Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
-
454202Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454001Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
-
4468Kabelauslass Er Modul-Einsätze
-
4470Kabelauslass Modul-Einsätze
-
454107Tragplatte mit brauner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454109Tragplatte mit oranger Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454104Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454004Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
-
454105Tragplatte mit weißer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
-
454002Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
-
20262045Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20262089Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20302045Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20302089Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20342089Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20342045Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20292045Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
20292089Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
-
85648139KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85648131KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85145139KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85145131KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85146139KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85146131KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
2873Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
-
2973Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
-
296110Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
-
296210Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
-
2909Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
-
85421101Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
-
85421201Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
-
85421100Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
-
85421200Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
-
85422100Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
-
11242089Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11242045Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11982089Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11982045Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WLF1054BGZentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF1054WGZentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.Classic polarweiß, glänzend
-
260209USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
260205USB LadeSteckdose, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
260415USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
-
260419USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
-
270415USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
270419USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
WAS4155BMUSB Ladesteckdose Typ C 2fach PD 20 W, schwarz matt, UP, für Z.stück TAE A.x/C.x
-
WAS4155WMUSB Ladesteckdose Typ C 2fach PD 20 W, weiß matt, UP, für Z.stück TAE A.x/C.x
-
WDE3032Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303212Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V
-
WDE3035Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3036Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303601Wechselschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3037Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
-
WDE613036Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
-
WLW1000BGWippe R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW1000WGWippe R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW1014BGWippe mit Aufdruck '0' R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW1014WGWippe mit Aufdruck '0' R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW1331BGWippe mit klarer Linse R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW1331WGWippe mit klarer Linse R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW1332BGWippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW1332WGWippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW2001BGWippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW2001WGWippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW2002BGWippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW2002WGWippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW2010BGWippe 2fach R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW2010WGWippe 2fach R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW2300BGWippe 2fach mit klarer Linse R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW2300WGWippe 2fach mit klarer Linse R.Classic polarweiß, glänzend
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze3
-
FarbeBetongrau
-
RAL Nummer7023
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
WerkstoffBeton
-
OberflächeGeerdet
-
Höhe223,20 mm
-
Breite81,20 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10132374
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10132374
Rahmen 3fach R.1 Beton grau/schwarz glänzend
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Smartphone:
Royalty free for all Hager concern marketing tools without temporally or territorially restrictions; no transmission to a third party like customers or publisher! Licensee: Hager CME | DE
__________
Licensee: CME-Customer Marketing Europe; Royalty Free without time or georaphic restrictions for all media including press releases.
Usable by the Hager Group and all affiliated companies and their trading and distribution partners.
Editing rights: Only products may be exchanged or changed in the pictures, but in no case the room and the interior!URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.