FI-Schutzschalter / Fehlerstromschutzschalter für Unterputz- und Hohlraummontage WDE284401
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Kompatible Produkte
-
Passend zu 836 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Polanzahl2
-
Nennspannung230 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui250 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp0
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Schließ- und Abschaltvermögen Idm3 kA
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)0,25 kA
-
FehlerstromtypA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Anzahl Module0
-
Tiefe32 mm
-
Einbautiefe31 mm
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter2,50 - 2,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartMit Klemm-/Schraubbefestigung, Für Unterputz- und Hohlwandmontage
-
SchutzZum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern
-
TypTyp A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Geeignet für DIN SchieneNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE284401
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE284401
FI-Schutzschalter Typ A, 16 A, 30 mA, Modul-Einsatz Unterputz
PDF -
Tools
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12
PDF309,10 kB
Ausschreibungstext
FI‑Schutzschalter Typ A für Wechselströme und pulsierende Gleichströme, mit Klemm‑/Schraubbefestigung, zum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Geeignet für den Einbau in Zentralstücke für FI‑Schutzschalter zur Unterputz‑Montage.
Polanzahl: 2
Anzahl Module: 0
Isolationsspannung Ui: 250 V
Nennstrom: 16 A
Schließ- und Abschaltvermögen Idm: 3 kA
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Fehlerstromtyp: A
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 2,50 - 2,50 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE284401
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.