The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 20462089
    Temperaturregler der R.x für Serie 1930 in polarweiß glänzend mit integriertem Temperaturfühler und beleuchtetem Display. Ermöglicht Hand-/Automatikbetrieb, verfügt über Frostschutzfunktion, Tastensperre und einstellbare Hysterese. Regelbereich der Temperatur ist anpassbar und kalibrierbar. 4 Temperaturmodi und thermische Rückführung über Software. Programmierung der Schaltzeiten durch Kopierfunktion, netzausfallsicherer Programmspeicher. Neutralleiter notwendig. Ideal für Heiz- und Kühlbetrieb.
    EAN
    4011334502999
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Berker Konfigurator Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Berker Temperaturregler Zeitgesteuer, Serie R.x Serie1930 polar weiß glänzend 20462089

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    WLN5046WG

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker Temperaturregler Zeitgesteuer, Serie R.x Serie1930 polar weiß glänzend

    20462089

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      46 mm
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme im Bereitschafts­zu­stand (solstandby)
      1,20 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Fühlerart
      Fühler­wi­der­stand
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      LCD
    • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Mit Frostschutz­funk­tion
      Ja
    Bild­schirm
    • Anzeige der Ist-Tem­pe­ratur
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 20462089
    PDF
    RoHS Report 20462089
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20462089 | Hager Deutschland

      Produktbild 20462089

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20462089 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20462089

      Temperaturregler Zeitgesteuer, R.x Serie1930 polar weiß glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2022-10-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2022-10-28

      PDF
      582,09 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-10-11

      PDF
      249,27 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG