Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstück R.Classic, transparent WDA1101
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Blindverschluss 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 170 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeNatur
-
Höhe78,30 mm
-
Breite70,10 mm
-
Tiefe21,40 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Zugehörige SystemeR.x, Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDA1101
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDA1101
Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstück R.Classic, transparent
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20
PDF500,62 kB -
Tools
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Ausschreibungstext
Dichtungsset zur Montage von passende Geräte zur Erhöhung auf Schutzart IP44.
Farbe: Natur
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDA1101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.