Ram 4-fack, B.7, vertikal, Rostfritt stål/ Antracit 10143606
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Centrumbricka 27 tillgängliga produkter -
Centrumbricka för dimmer 4 tillgängliga produkter -
Täcklock för tryckknapp 7 tillgängliga produkter -
Vippa 38 tillgängliga produkter -
Centrumbricka för strömställare eller tryckknapp 14 tillgängliga produkter -
Uttag 17 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- Centrumbricka
- Centrumbricka för dimmer
- Täcklock för tryckknapp
- Vippa
- Centrumbricka för strömställare eller tryckknapp
- Uttag
- USB- och ljudinsats
- Sensor till rörelsedetektor
- Adapter C-bricka 50x50 mm
- Jalusistyrning
- HDMI-insats
- Antennuttag
- Uttag med jordfelsbrytare
- Tryckknapp KNX
- Rumstermostat
- Tryckknapp
- Rumstermostat med klocka
- Dimmer
- Ljussignal
- Rörelsevakt för bussystem
- Reglerdon DALI/ 1-10V
- Tidur för bussystem
- Vippströmställare för bussystem
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Elektronisk strömställare
- Blindlock
- VGA-insats
- Centrumbricka för tidur
- Vippströmställare
- Centrumbricka för jordfelsbrytare
- Busskopplare
- Tryckknappssensor för bussystem
- USB-uttag
- Timer
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Trestegsbrytare
- Datauttag
- Montagebricka
- Högtalarinsats
-
11811606Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
-
48601606Centrumbricka USB C 65 W, S.1, Antracit
-
12031909Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
-
10191606Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1
-
10191909Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1
-
14121606Centrumbricka XLR-uttag, Antracit, S.1
-
14121909Centrumbricka XLR-uttag, Vit, S.1
-
11961606Centrumbricka Högtalaruttag, Antracit, S.1
-
11961909Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
-
11701606Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
-
11701909Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch
-
14091909Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
-
11811909Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
-
14641404Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1
-
14641909Centrumbricka 2x Elko, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, BrandR m.fl. 30°, Vit, S.1
-
14921909Centrumbricka fiberdon, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, 2xsimplex, Vit
-
10331606Centrumbricka universal, Antracit, S.1
-
10331909Centrumbricka universal, Vit, S.1
-
14071606Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1
-
14071909Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
-
80960299Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
-
80960285Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
-
80960383Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
-
80960289Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK
-
80960283Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
-
80960399Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
-
80960385Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
-
15711606Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
-
16201909Vippa enkel, Vit, S.1
-
16271606Vippa dubbel, med röd lins, Antracit, S.1
-
16271909Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1
-
16261606Vippa enkel, Antracit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp
-
16261909Vippa enkel, Vit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp
-
16241606Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Antracit, S.1
-
16241909Vippa enkel, röd lins, symbol "0", Vit, S.1
-
16231606Vippa dubbel, Antracit, S.1
-
16231909Vippa dubbel, Vit, S.1
-
16238989Vippor OBS! Utgått
-
16441909Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
-
15711909Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
-
16511959Vippa enkel, röd lins, symbol "ringklocka", Vit, S.1
-
16221606Vippa enkel, symbol "0", Antracit, S.1
-
16208989Vippa OBS! Utgått
-
16281606Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1
-
16281909Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1
-
16251606Vippa enkel, röd lins, symbol "↓↑", Antracit, S.1
-
16251909Vippa dubbel, symbol "↓↑", Vit, S.1
-
1080190900Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
-
1080160600Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
-
1083190900Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i all läge, Vit S.1
-
1082190900Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
-
1081190900Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Vit, S.1
-
1081160600Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1
-
15071909Centrumbricka Nyckelbrytare, Vit, S.1
-
15071606Centrumbricka Nyckelbrytare, Antracit, S.1
-
1096190900Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
-
1096160600Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Antracit, S.1
-
1084190900Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1
-
1084160600Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1
-
11461909Centrumbricka dragströmställare, Vit, S.1
-
11461606Centrumbricka dragströmställare, Antracit, S.1
-
41091606Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Antracit, S.1, insats med klor
-
47231909Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
-
47231606Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
-
41491606Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
41491909Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47491606Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47491909Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47241909Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44 med tätningskit, Vit
-
47241606Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44, Antracit
-
41231606Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor
-
41091909Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Vit, S.1, insats med klor
-
47461606Uttag 1-vägs, lock, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47461909Uttag 1-vägs, lock, snabb, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
-
47441606Uttag 1-vägs, lock, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
-
47441909Uttag 1-vägs, lock, snabb, Vit, S.1, insats med klor
-
41231909Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
-
47238989Vägguttag 1-vägs S.1, p-vit blank OBS! Utgått
-
85341288Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Vit S.1
-
85341285Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Antracit S.1
-
85341283Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Silver S.1
0,00 kr / * -
85341188Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
-
85341185Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341183Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Silver OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342188Rörelsedet 2, 2m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342185Rörelsedet 2, 2m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342288Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Vit S.1
-
85342285Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Antracit S.1
-
3315421909Centrumbricka med HDMI-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
-
3315421606Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida
-
3315431909Centrumbricka med HDMI-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida 90°
-
3315431606Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida 90°
-
20261606Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Antracit, S.1, insats utan klor
-
20261909Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Vit, S.1, insats utan klor
-
20301606Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
-
20301909Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
-
20341909Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor
-
20341606Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Antracit, S.1, insats utan klor
-
20311909Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
-
20311606Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
-
16409909Hotellkortsbrytare, Vit, S.1, insats utan klor
-
16409906Hotellkortsbrytare, Antracit, S.1, insats utan klor
-
503150Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
-
WDE503101Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
-
WDE503404Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
-
WDE503808Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
-
WDE615031Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
WDE615035Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, snabbanslutning, utan klor
-
WDE615036Tryckknapp (återfj strömst) trapp, snabbanslutning, insats utan klor
-
29531909Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Vit, S.1, insats utan klor
-
29531606Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Antracit, S.1, insats utan klor
-
29511909Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor
-
29511606Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
-
29521909Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0, 5 W, Vit, S.1, insats utan klor
-
29521606Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0, 5 W, Antracit, S.1, insats utan klor
-
85346188Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85346185Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85345188Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85345185Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85745288Astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85745285Astrour, LCD display, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85745283Astrour, LCD display, KNX quicklink, Silver, S.1
-
85745188Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85745185Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85145188Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85145185Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85145183Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Silver, S.1
-
85648188Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
-
85648185Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
-
85648183Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
-
10091919Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
-
10091616Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
-
10091909Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
-
10091606Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
-
6710091909Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
-
6710091606Centrumbricka blind, Antracit, S.1, insats utan klor
-
16741909Centrumbricka elektronisk timer, Vit, S.1
-
16741606Centrumbricka elektronisk timer, Antracit, S.1
-
16321909Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1
-
16321606Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
-
16331909Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
-
16331606Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
303650Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
-
WDE3032Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
-
WDE3035Strömställarinsats kron 10A, med klor
-
WDE3036Strömställarinsats trapp 10A, med klor
-
WDE3037Strömställarinsats kors 10A, med klor
-
WDE303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor
-
WDE613036Strömställarinsats Trapp, utan klor
-
WDE633023Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
-
WDE613032Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
-
WDE613035Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor
-
WDE613037Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
6803303509Strömställare Kron, S.1, Bulkpack, utan ram, utan klor, Vit
-
48604010Ladduttagsinsats USB C 65 W, S.1/ B.x, infälld, skruvanslutning, svart
-
260415Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
-
260419Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930
-
WAS4154Ladduttagsinsats USB C 65 W, infälld, skruvanslutning, svart matt
-
WAS4155BMUSB ladduttag 2 x C, 20W, A.8, svart matt
-
WAS4155WMToma USB C-C PD, A.x/C.x, blanco polar, mate
-
WDF41076Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410766Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410862Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410866Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
-
WDF410861Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
Tekniska egenskaper
-
Antal fack4
-
FärgRostfritt stål
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9022
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Rostfritt stål
-
BehandlingBorstad
-
Höjd303 mm
-
Bredd95 mm
-
Djup9,60 mm
-
Har märksfältNej
-
Monteringsläge/anslutningslägeVertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10143606
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 10143606
Ram 4-fack, B.7, vertikal, Rostfritt stål/ Antracit
PDF -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB