The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 16741909
    EAN
    4011334245056
    E-nr.
    1803405
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Centrumbricka elektronisk timer, Vit, S.1 16741909

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka elektronisk timer, Vit, S.1

    16741909

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Bredd
      55,50 mm
    • Höjd
      55,50 mm
    • Djup
      14,50 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 16741909
    PDF
    RoHS-certifikat 16741909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 16741909 | Hager Sverige

      Produktbild 16741909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 16741909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 16741909

      Centrumbricka elektronisk timer, Vit, S.1

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      503150 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
      503150
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
      E-nr.
      1800288
    • 4
      1675 - Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
      1675
      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
      E-nr.
      1800036
    • 5
      WDE503404 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      WDE503404
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      E-nr.
      1802330

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group