K.1 Ramka 5-krotna pionowa, biały, połysk 13537009

EAN
4011334263258
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
139,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    364.5 mm
  • Szero­kość
    87 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie