K.1 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat 29517006
Cena
470,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Materiał oznaczeniowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 20 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 V
Moc
-
Moc zużyta w W2 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość50 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneK.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 29517006
K.1 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
dc23-1058
PDF277,38 kB
Więcej materiałów