The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker K.1
    • Berker K.1 - Ramki i puszki natyn­kowe
    • 13437009
    EAN
    4011334263234
    Liczba w opakowaniu
    2 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker K.1 - Ramki i puszki natyn­kowe

    K.1 Ramka 4-krotna pionowa, biały, połysk 13437009

    Cena
    87,00 zł
    / szt. *
    87,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Krotność
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    5

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    K.1 Ramka 4-krotna pionowa, biały, połysk

    13437009

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (512)
    • Płytka czołowa dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 71 dostępne produkty
    • Gniazdo 39 dostępne produkty
    • Element central­ny/klawisz do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 123 dostępne produkty
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 16 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 10 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Płytka czołowa dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Gniazdo
    • Element central­ny/klawisz do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Przy­cisk
    • Czujnik ruchu (sam czuj­nik)
    • Zegar sterujący do systemu magistral­nego
    • Czujnik ruchu - element podstawowy
    • Gniazdo tele­ko­mu­nika­cyjne (skrętka)
    • Adapter przej­ściowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Klawisz sensora do systemu magistral­nego
    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Sygna­lizator świetlny do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • Termo­stat poko­jowy
    • Gniazda
    • Czujnik ruchu do systemu magistral­nego
    • Sterownik żalu­zjowy
    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
    • Płytka nośna
    • Płytka czołowa płytki do wkładki sygna­lizacyjnej
    • Prze­łącznik elek­tro­niczny
    • Łącznik instalacyjny
    • Element inteligent­nego stero­wania
    • Ściem­niacz
    • Sterownik systemu stero­wania oświe­tlenia
    • Zaślepka
    • Prze­łącznik trzypo­zycyjny
    • Termo­stat czasowy poko­jowy
    • Progra­mator czasowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Głośnik
    • Zasilacz z gniazdem USB
    • Port magistrarny systemu magistral­nego
    • Urządzenie elek­tro­niczne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Sensor doty­kowy do systemu magistral­nego
    • Łącznik llawiszowy
    • Łącznik na klucz
    • Łącznik pocią­gany
    • 14721404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak

      102,00 zł  / szt.*
    • 143209

      Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały

      36,70 zł  / szt.*
    • 14921909

      Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały

      86,50 zł  / szt.*
    • 146102

      Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy

      87,00 zł  / szt.*
    • 146109

      Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały

      87,00 zł  / szt.*
    • 14611909

      Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit

      86,50 zł  / szt.*
    • 148002

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
    • 148009

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały

      83,50 zł  / szt.*
    • 14801909

      Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit

      86,50 zł  / szt.*
    • 147202

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem

      76,50 zł  / szt.*
    • 147209

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały

      76,50 zł  / szt.*
    • 14631909

      Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit

      86,50 zł  / szt.*
    • 14721606

      B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak

      86,50 zł  / szt.*
    • 14721909

      B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały

      80,00 zł  / szt.*
    • 14271404

      B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module alu

      80,00 zł  / szt.*
    • 14271606

      B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module, ant

      83,50 zł  / szt.*
    • 14271909

      S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module biały

      80,00 zł  / szt.*
    • 146302

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
    • 146309

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały

      83,50 zł  / szt.*
    • 14631404

      Płytka centr. do gniazda modularnego AMP, alu mat, lak

      95,00 zł  / szt.*
    • 47527106

      K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i polem opisowym, samozaciski, antracyt mat lak

      107,00 zł  / szt.*
    • WDS5600

      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

      0,00 zł  / szt.*
    • 47157115

      K.X Gniazdo SCHUKO z nadrukiem "EDV", czerwony

      60,50 zł  / szt.*
    • 6765097014

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., pomarańczowy

      399,00 zł  / szt.*
    • 6765097013

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., zielony

      399,00 zł  / szt.*
    • 6765097015

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., czerwony

      398,00 zł  / szt.*
    • 6765097009

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st. biały

      367,00 zł  / szt.*
    • 6765107006

      K.1 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, ant

      381,00 zł  / szt.*
    • 6765107009

      K.1 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały

      381,00 zł  / szt.*
    • 47527206

      K.1 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą i p.opis., ant mat, lak

      107,00 zł  / szt.*
    • 47527209

      K.1 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą i p.opis., biały

      99,50 zł  / szt.*
    • 47357009

      K.1 Gniazdo SCHUKO z przesł. st. biały

      56,20 zł  / szt.*
    • 47527109

      K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i polem opisowym, samozaciski, biały

      99,50 zł  / szt.*
    • 47517206

      K.1 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, z przesł. st., ant mat, lak

      87,50 zł  / szt.*
    • 47517209

      K.1 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, z przesł. st., biały

      84,00 zł  / szt.*
    • 47517106

      K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesł. st., ant mat, lak

      89,00 zł  / szt.*
    • 47517109

      K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesł. st. biały

      86,50 zł  / szt.*
    • 47157013

      K.1/K.5 Gniazdo SCHUKO kompletne, samozaciski, zielony

      56,40 zł  / szt.*
    • 47157014

      K.X Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy

      56,40 zł  / szt.*
    • 47157015

      K.X Gniazdo SCHUKO kompletne, czerwony

      56,30 zł  / szt.*
    • 11357003

      K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu

      174,00 zł  / szt.*
    • 14057009

      K.1 Klawisz biały

      43,80 zł  / szt.*
    • 16357104

      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 120 min, stal szl

      205,00 zł  / szt.*
    • 16357103

      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 120 min, alu

      199,00 zł  / szt.*
    • 16357106

      K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czasowego 120 min, ant

      73,00 zł  / szt.*
    • 16357109

      K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czas 120 min, biały

      71,00 zł  / szt.*
    • 16347104

      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 0-15 min, stal szl

      205,00 zł  / szt.*
    • 16347103

      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 0-15 min, alu

      199,00 zł  / szt.*
    • 16347106

      K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czasowego 0-15 min, ant

      73,00 zł  / szt.*
    • 16347109

      K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czas 0-15 min, biały

      71,00 zł  / szt.*
    • 11357004

      K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, stal szl nierdz.

      165,00 zł  / szt.*
    • 14377009

      K.1 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego biały

      66,50 zł  / szt.*
    • 11357006

      K.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat, lak

      86,50 zł  / szt.*
    • 11357009

      K.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

      86,50 zł  / szt.*
    • 14657004

      K.5 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego, stal szl nierdz.

      130,00 zł  / szt.*
    • 14657003

      K.5 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego alu

      132,00 zł  / szt.*
    • 14657006

      K.1 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego, ant mat, lak

      55,30 zł  / szt.*
    • 14657009

      K.1 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego biały

      44,70 zł  / szt.*
    • 14377004

      K.5 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego, stal szl nierdz.

      109,00 zł  / szt.*
    • 14377003

      K.5 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego alu

      115,00 zł  / szt.*
    • 3315397009

      K.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały

      340,00 zł  / szt.*
    • 3315397006

      K.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, ant

      352,00 zł  / szt.*
    • 3315427009

      K.1 Gniazdo HDMI biały

      576,00 zł  / szt.*
    • 3315427006

      K.1 Gniazdo HDMI, ant

      598,00 zł  / szt.*
    • 3315437009

      K.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

      576,00 zł  / szt.*
    • 3315437006

      K.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant

      598,00 zł  / szt.*
    • 450502

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End

      207,00 zł  / szt.*
    • 457209

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      97,00 zł  / szt.*
    • 457205

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      97,00 zł  / szt.*
    • 457309

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      104,00 zł  / szt.*
    • 457305

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      104,00 zł  / szt.*
    • WDF48001

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4800AT1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4800AT2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4800PW1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4800PW2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • 505102

      Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową

      41,20 zł  / szt.*
    • WDE5036

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zmienny

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE503501

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE503404

      one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE503203

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE503101

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE385620

      one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

      0,00 zł  / szt.*
    • 53503503

      one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.

      47,60 zł  / szt.*
    • 535035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

      34,70 zł  / szt.*
    • 53503404

      one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

      76,50 zł  / szt.*
    • 5056

      mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A

      40,70 zł  / szt.*
    • 503203

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      105,00 zł  / szt.*
    • 395619

      mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny

      98,50 zł  / szt.*
    • 385620

      mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

      355,00 zł  / szt.*
    • 16417116

      K.1 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt mat

      387,00 zł  / szt.*
    • 16417119

      K.1 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały połysk

      381,00 zł  / szt.*
    • 503501

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      71,50 zł  / szt.*
    • 505103

      one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

      66,50 zł  / szt.*
    • 505601

      one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

      42,80 zł  / szt.*
    • 503101

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      62,50 zł  / szt.*
    • 85341279

      K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały

      625,00 zł  / szt.*
    • 85341275

      K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant

      664,00 zł  / szt.*
    • 85341277

      K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu, lak

      684,00 zł  / szt.*
    • 85341273

      K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, stal szl, lak

      666,00 zł  / szt.*
    • 85341179

      K.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały

      393,00 zł  / szt.*
    • 85341175

      K.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant

      423,00 zł  / szt.*
    • 85341177

      K.5 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu, lak

      456,00 zł  / szt.*
    • 85341173

      K.5 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, stal szl, lak

      456,00 zł  / szt.*
    • 85342179

      K.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały

      386,00 zł  / szt.*
    • 85342175

      K.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant

      423,00 zł  / szt.*
    • 85342177

      K.5 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu, lak

      443,00 zł  / szt.*
    • 85342173

      K.5 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, stal szl, lak

      443,00 zł  / szt.*
    • 85342279

      K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały

      610,00 zł  / szt.*
    • 85342275

      K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant

      664,00 zł  / szt.*
    • 85342277

      K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu, lak

      666,00 zł  / szt.*
    • 85342273

      K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, stal szl, lak

      666,00 zł  / szt.*
    • 85745279

      K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały

      1143,00  zł  / szt.*
    • 85745275

      K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy, ant

      1171,00  zł  / szt.*
    • 85745277

      K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy alu, lak

      1195,00  zł  / szt.*
    • 85745273

      K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy, stal szl, lak

      1195,00  zł  / szt.*
    • 85745179

      K.1 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., biały

      1145,00  zł  / szt.*
    • 85745175

      K.1 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., ant

      1171,00  zł  / szt.*
    • 85745177

      K.5 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., alu, lak

      1195,00  zł  / szt.*
    • 85745173

      K.5 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., stal, lak

      1195,00  zł  / szt.*
    • 85320100

      one.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

      265,00 zł  / szt.*
    • 4587

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      164,00 zł  / szt.*
    • 455401

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      105,00 zł  / szt.*
    • 4586

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      126,00 zł  / szt.*
    • 455501

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,

      136,00 zł  / szt.*
    • 4538

      mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
    • 458802

      mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy

      98,00 zł  / szt.*
    • WDF41076

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF410766

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF410862

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF410866

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa

      0,00 zł  / szt.*
    • 534538

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      67,50 zł  / szt.*
    • 534539

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      91,00 zł  / szt.*
    • 534576

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      136,00 zł  / szt.*
    • WDF4107W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF41087

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4108W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      0,00 zł  / szt.*
    • 11087009

      K.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały

      12,00 zł  / szt.*
    • 11087006

      K.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant mat, lak

      12,60 zł  / szt.*
    • 11087109

      K.1 Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50 mm, biały

      11,60 zł  / szt.*
    • 11087106

      K.1 Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50 mm, antracyt mat, lakierowany

      12,20 zł  / szt.*
    • 85145179

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały

      801,00 zł  / szt.*
    • 85145175

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant

      808,00 zł  / szt.*
    • 85145177

      K.5 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu, lak

      831,00 zł  / szt.*
    • 85145173

      K.5 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, stal szl, lak

      831,00 zł  / szt.*
    • 85146179

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały

      981,00 zł  / szt.*
    • 85146175

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant

      998,00 zł  / szt.*
    • 85146177

      K.5 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu, lak

      1005,00  zł  / szt.*
    • 85146173

      K.5 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, stal szl, lak

      1005,00  zł  / szt.*
    • 85648179

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały

      1143,00  zł  / szt.*
    • 85648175

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant

      1171,00  zł  / szt.*
    • 85648177

      K.5 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu, lak

      1195,00  zł  / szt.*
    • 85648173

      K.5 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, stal, lak

      1195,00  zł  / szt.*
    • 10107000

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika na klucz, przezroczysty

      22,50 zł  / szt.*
    • 10107200

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.

      21,70 zł  / szt.*
    • 10107100

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika klawiszowego, przezroczysty

      22,50 zł  / szt.*
    • 3313077009

      K.1 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały, połysk

      54,30 zł  / szt.*
    • 3313077006

      K.1 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, antracyt mat

      61,00 zł  / szt.*
    • 29527009

      K.1 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk

      461,00 zł  / szt.*
    • 29527006

      K.1 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat

      461,00 zł  / szt.*
    • 29537009

      K.1 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk

      418,00 zł  / szt.*
    • 29537006

      K.1 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat

      418,00 zł  / szt.*
    • 29517009

      K.1 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk

      461,00 zł  / szt.*
    • 29517006

      K.1 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat

      461,00 zł  / szt.*
    • 510110

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      48,40 zł  / szt.*
    • WDE5101

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE510110

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF6655

      one.platform Sygnalizator świetlny E14

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE382120

      one.platform Łącznik klawiszowy do montażu w ścianach pustych

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE385203

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE385103

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE384203

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE384103

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE383210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE383120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE383110

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE382210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • 385103

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      121,00 zł  / szt.*
    • 53303520

      one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      43,50 zł  / szt.*
    • 53503520

      one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.

      44,50 zł  / szt.*
    • 382210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

      338,00 zł  / szt.*
    • 382120

      IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t

      270,00 zł  / szt.*
    • 383210

      mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny

      319,00 zł  / szt.*
    • 383110

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.

      285,00 zł  / szt.*
    • 385203

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      153,00 zł  / szt.*
    • 20267106

      K.1 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant

      570,00 zł  / szt.*
    • 20267109

      K.1 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały

      553,00 zł  / szt.*
    • 20317109

      K.1 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały

      606,00 zł  / szt.*
    • 20317106

      K.1 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

      606,00 zł  / szt.*
    • 20347109

      K.1 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały

      1061,00  zł  / szt.*
    • 20347106

      K.1 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant

      1077,00  zł  / szt.*
    • 20307106

      K.1 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

      525,00 zł  / szt.*
    • 20307109

      K.1 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały

      507,00 zł  / szt.*
    • 459410

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      167,00 zł  / szt.*
    • WDF4589

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • 53455011

      one.platform Mech. gn. RTV końcowego

      80,00 zł  / szt.*
    • 53455111

      one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)

      136,00 zł  / szt.*
    • 53455121

      one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)

      139,00 zł  / szt.*
    • 53455131

      one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)

      139,00 zł  / szt.*
    • 53455311

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

      99,00 zł  / szt.*
    • 53455321

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

      105,00 zł  / szt.*
    • 53455331

      one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

      142,00 zł  / szt.*
    • WDF459310

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF459311

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF459315

      one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF459316

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • 85345179

      K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk

      970,00 zł  / szt.*
    • 85345175

      K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, antracyt, mat

      996,00 zł  / szt.*
    • 85345177

      K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, alu, lak.

      1018,00  zł  / szt.*
    • 85345173

      K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, stal, lak.

      1018,00  zł  / szt.*
    • 85346179

      K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk

      970,00 zł  / szt.*
    • 85346175

      K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, antracyt, mat

      996,00 zł  / szt.*
    • 85346177

      K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, alu, lak.

      1018,00  zł  / szt.*
    • 85346173

      K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, stal, lak.

      1018,00  zł  / szt.*
    • 85241179

      K.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały

      461,00 zł  / szt.*
    • 85241175

      K.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant

      487,00 zł  / szt.*
    • 85241177

      K.5 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, alu, lak

      517,00 zł  / szt.*
    • 85241173

      K.5 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, stal szl, lak

      502,00 zł  / szt.*
    • 85221100

      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm

      358,00 zł  / szt.*
    • 85741179

      K.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały

      941,00 zł  / szt.*
    • 85741177

      K.5 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu, lak

      973,00 zł  / szt.*
    • 85741173

      K.5 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., stal, lak

      975,00 zł  / szt.*
    • 85741175

      K.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant

      963,00 zł  / szt.*
    • 75941001

      mechanizmy Przyłącze czujników

      70,00 zł  / szt.*
    • 454202

      one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
    • WDF4717S

      one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4714G

      one.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4712W

      one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4711R

      one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4617S

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4614G

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4612W

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4611R

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4411

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF4400

      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

      0,00 zł  / szt.*
    • 454001

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      28,60 zł  / szt.*
    • 454201

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
    • 4468

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      39,30 zł  / szt.*
    • 4470

      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

      39,30 zł  / szt.*
    • 454107

      one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
    • 454109

      one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
    • 454104

      mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna

      27,90 zł  / szt.*
    • 454105

      one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
    • 454002

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

      28,60 zł  / szt.*
    • 11677009

      K.1 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały

      30,00 zł  / szt.*
    • 11677006

      K.1 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant mat, lak

      31,10 zł  / szt.*
    • 11657009

      K.1 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

      26,10 zł  / szt.*
    • 11657006

      K.1 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant mat, lak

      29,90 zł  / szt.*
    • 11657003

      K.5 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu

      55,80 zł  / szt.*
    • 11657004

      K.5 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, stal szl, lak

      53,10 zł  / szt.*
    • 85121100

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

      327,00 zł  / szt.*
    • 85121200

      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      416,00 zł  / szt.*
    • 85122200

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

      622,00 zł  / szt.*
    • 3966

      one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

      69,50 zł  / szt.*
    • 382610

      one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

      338,00 zł  / szt.*
    • 533023

      one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

      99,50 zł  / szt.*
    • 533037

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski

      35,40 zł  / szt.*
    • 533032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      42,70 zł  / szt.*
    • 53303808

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

      84,70 zł  / szt.*
    • 53303212

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy

      54,80 zł  / szt.*
    • 533035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski

      22,50 zł  / szt.*
    • 533031

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      17,90 zł  / szt.*
    • 533036

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

      22,50 zł  / szt.*
    • 53303303

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy

      91,00 zł  / szt.*
    • 85141179

      K.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały

      201,00 zł  / szt.*
    • 85141175

      K.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant

      207,00 zł  / szt.*
    • 85141177

      K.5 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu, lak

      224,00 zł  / szt.*
    • 85141173

      K.5 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., stal szl, lak

      229,00 zł  / szt.*
    • 85142179

      K.1 Przycisk 2-kr biały

      237,00 zł  / szt.*
    • 85142175

      K.1 Przycisk 2-kr, ant

      241,00 zł  / szt.*
    • 85142177

      K.5 Przycisk 2-kr alu, lak

      250,00 zł  / szt.*
    • 85142173

      K.5 Przycisk 2-kr, stal szl, lak

      250,00 zł  / szt.*
    • 2873

      one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

      392,00 zł  / szt.*
    • 2973

      one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

      288,00 zł  / szt.*
    • 296110

      one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      450,00 zł  / szt.*
    • 296210

      one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

      249,00 zł  / szt.*
    • 2909

      one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

      142,00 zł  / szt.*
    • 85421200

      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)

      637,00 zł  / szt.*
    • 85422100

      one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

      759,00 zł  / szt.*
    • 289110

      one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

      278,00 zł  / szt.*
    • 2997

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

      298,00 zł  / szt.*
    • 2998

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

      664,00 zł  / szt.*
    • 85421700

      one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

      645,00 zł  / szt.*
    • 10457009

      K.1 Zaślepka z płytką czołową, biały

      51,00 zł  / szt.*
    • 10457006

      K.1 Zaślepka z płytką czołową, antracyt mat, lakierowany

      55,40 zł  / szt.*
    • 6710457009

      K.1 Zaślepka z el. centr. biały

      48,30 zł  / szt.*
    • 10457109

      K.1 Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby, biały

      62,00 zł  / szt.*
    • 10457106

      K.1 Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby, antracyt mat, lakierowany

      67,50 zł  / szt.*
    • 386103

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

      271,00 zł  / szt.*
    • 386113

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

      271,00 zł  / szt.*
    • WDE386103

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE386113

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

      0,00 zł  / szt.*
    • 20447109

      K.1 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. biały

      1261,00  zł  / szt.*
    • 20447106

      K.1 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant

      1261,00  zł  / szt.*
    • 2040

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

      401,00 zł  / szt.*
    • 2041

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm

      401,00 zł  / szt.*
    • 28827009

      K.1 Głośnik biały

      251,00 zł  / szt.*
    • 28827006

      K.1 Głośnik, ant mat

      323,00 zł  / szt.*
    • 260209

      one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat

      311,00 zł  / szt.*
    • 260205

      one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat

      311,00 zł  / szt.*
    • 260415

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,

      259,00 zł  / szt.*
    • 260419

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

      259,00 zł  / szt.*
    • 270415

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat

      205,00 zł  / szt.*
    • 270419

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat

      205,00 zł  / szt.*
    • WAS4154

      A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W

      0,00 zł  / *
    • 80040002

      KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy

      497,00 zł  / szt.*
    • 80040001

      KNX e/s Port magistralny, podtynkowy

      497,00 zł  / szt.*
    • 30847009

      K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk

      933,00 zł  / szt.*
    • 30847006

      K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat

      954,00 zł  / szt.*
    • 30847003

      K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth aluminium

      954,00 zł  / szt.*
    • 30847004

      K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth stal szlachetna

      954,00 zł  / szt.*
    • 29847003

      K.5 Radio Touch DAB+ aluminium

      827,00 zł  / szt.*
    • 29847004

      K.5 Radio Touch DAB+ stal szlachetna

      827,00 zł  / szt.*
    • 29847006

      K.1 Radio Touch DAB+ antracyt mat

      827,00 zł  / szt.*
    • 29847009

      K.1 Radio Touch DAB+ biały połysk

      795,00 zł  / szt.*
    • 80163770

      KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      520,00 zł  / szt.*
    • 80162770

      KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      407,00 zł  / szt.*
    • 80161776

      KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      350,00 zł  / szt.*
    • 80161770

      KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      342,00 zł  / szt.*
    • 80162776

      KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      414,00 zł  / szt.*
    • 80163776

      KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      526,00 zł  / szt.*
    • WDE3032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE303212

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE303808

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE633023

      one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE382610

      one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

      0,00 zł  / szt.*
    • WDE3966

      one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

      0,00 zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 3315397009

      K.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały

      340,00 zł  / szt.*
    • 3315427009

      K.1 Gniazdo HDMI biały

      576,00 zł  / szt.*
    • 3315437009

      K.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

      576,00 zł  / szt.*
    • 85655279

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 1-kr płaski biały

      832,00 zł  / szt.*
    • 85656279

      K.1 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski biały

      1006,00  zł  / szt.*
    • 6765107009

      K.1 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały

      381,00 zł  / szt.*
    • 6765097009

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st. biały

      367,00 zł  / szt.*
    • 6765097015

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., czerwony

      398,00 zł  / szt.*
    • 6765097013

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., zielony

      399,00 zł  / szt.*
    • 6765097014

      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., pomarańczowy

      399,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      4
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      293,50 mm
    • Szero­kość
      87 mm
    • Głębo­kość
      9,90 mm
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Pozycja montażu/po­łączenia
      Pionowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration 13437009
    PDF
    Hager RoHS report 13437009
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 13437009 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 13437009

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 13437009 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 13437009

      K.1 Ramka 4-krotna pionowa, biały, połysk

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531… | Hager Polska

      Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

      PDF
      343,96 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      13937006 - K.1 Ramka 5-krotna pozioma, antracyt mat, lakierowany
      13937006
      K.1 Ramka 5-krotna pozioma, antracyt mat, lakierowany
      Cena
      173,00 zł
      / szt. *
      173,00 zł
      / szt. *
    • 2
      13837006 - K.1 Ramka 4-krotna pozioma, antracyt mat, lakierowany
      13837006
      K.1 Ramka 4-krotna pozioma, antracyt mat, lakierowany
      Cena
      126,00 zł
      / szt. *
      126,00 zł
      / szt. *
    • 3
      13537009 - K.1 Ramka 5-krotna pionowa, biały, połysk
      13537009
      K.1 Ramka 5-krotna pionowa, biały, połysk
      Cena
      144,00 zł
      / szt. *
      144,00 zł
      / szt. *
    • 4
      13537006 - K.1 Ramka 5-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany
      13537006
      K.1 Ramka 5-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany
      Cena
      173,00 zł
      / szt. *
      173,00 zł
      / szt. *
    • 5
      13237006 - K.1 Ramka 2-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany
      13237006
      K.1 Ramka 2-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany
      Cena
      45,90 zł
      / szt. *
      45,90 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32